Nowy Odłącznik bezpiecznikowy E 90 50A/125A
Nowa seria odłączników bezpiecznikowych E 90 na prąd 50A/125A jest przeznaczona specjalnie do
ochrony obwodów przez zwarciem i przeciążeniem. W odłącznikach E 90 można stosować dowolny typ bezpieczników cylindrycznych o wymiarach 14x51mm i 22x58mm. Seria dostępna jest w wersji 1-, 2-, 3- i 4 biegunowej (1, 1+N, 2, 3, 3+N) i zapewnia właściwości odłączania zgodne z normą IEC 60947-3. Kompaktowe wymiary, obecność wskaźnika LED bezpiecznika na każdym module, nowe znaki jakości oraz certyfikaty morskie wyróżniają odłączniki bezpiecznikowe firmy ABB od innych dostępnych na światowym rynku.
Główne korzyści
- Bezpieczeństwo w twoich rękach: kompaktowe wymiary pozwalają
zamknąć panel przedni nawet wtedy, gdy bezpiecznik jest w położeniu otwartym – konserwacja nigdy nie była tak bezpieczna
- Instalacja łatwa w montażu dzięki zmiejszeniu wysokości odłącznika
- Oszczędność czasu dzięki wskaźnikom LED pozwalającym sprawdzić, który bezpiecznik jest przepalony
- Rozszerzenie morskiej i światowej działalności dzięki Certyfikatom CCC, EAC, RINA, BV i Lloyd
Główne cechy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami
- Kategoria użytkowania AC-20B zgodna z normą IEC 60947-3
- Rozpraszanie ciepła dzięki kratce wentylacyjnej i komorze chłodzącej
- Przystosowane do bezpieczników cylindrycznych o wymiarach 14x51 i 22x58