System pro M compact® InSite został zaprojektowany pod kątem spełnienia wymagań w zakresie zarządzania energią i zasobami poprzez monitorowanie i kontrolowanie przepływu energii w podrozdzielnicach.
W środowisku, w którym efektywność energetyczna i ciągłość działania stają się kluczowe, seria InSite pomaga użytkownikom wykrywać zagrożenia na wczesnym etapie dzięki całkowitej przejrzystości, ciągłej diagnostyce i powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Działanie poszczególnych funkcji można zaprogramować tak, aby szybko reagowały one na określone zdarzenia lub przekroczenia progów, co nie tylko zwiększa dyspozycyjność, ale również pozwala zaoszczędzić do 20% na rachunkach za energię przy osiągnięciu najwyższych standardów efektywności energetycznej.