Systemy monitorowania obwodów

cms-700_layout_1183x353

Nadaj nowy wymiar swoim budynkom


Wraz z postępem cyfryzacji i rozwojem Internetu rzeczy (IoT) zbieranie danych z całej sieci do analizy stało się łatwiejsze, co z kolei umożliwiło optymalizację zużycia energii i zasobów. Począwszy od monitorowania zużycia energii po kontrolę operacji i kosztów, rozwiązania oparte na połączeniu z Internetem mogą poprawić efektywność energetyczną przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. 

Oferta ABB w zakresie skalowalnych rozwiązań zarządzania energią i zasobami, w tym CMS-700, umożliwia cyfrowe przekształcenie istniejącego systemu w rozwiązania publiczne, komercyjne i przemysłowe.

System monitorowania obwodów (CMS) to rodzina ultrakompaktowych, wielokanałowych i wysokowydajnych systemów pomiarowych do monitorowania prądu AC i DC w odgałęzieniach instalacji. Jest to kompletne rozwiązanie do monitorowania parametrów elektrycznych w panelach rozdzielczych, umożliwiające monitorowanie poboru mocy i analizę energooszczędności w budynkach oraz krytycznych zastosowaniach energetycznych.

Nowa jednostka sterująca CMS-700 poszerza ofertę jednostek centralnych do monitorowania energii i obwodów zasilania, zapewniając najbardziej kompleksowy zestaw informacji o systemie. Dzięki wbudowanemu serwerowi sieciowemu CMS-700 pozwala określić potencjalne oszczędności związane ze zużyciem energii oraz wykrywać ryzykowne sytuacje, zanim doprowadzą one do przerw w działaniu systemu lub awarii odbiorników. Pomaga to zagwarantować nieprzerwane zasilanie i działanie urządzeń klientów.

Czujniki CMS mierzą każdy rodzaj prądu — stały, przemienny lub mieszany — w szerokim zakresie pomiarowym do 160 A. Generacja nowych czujników z otwartym rdzeniem, które stanowią innowacyjne i wysoko oceniane rozwiązanie wysokiej jakości, umożliwia modernizację istniejącej instalacji i gwarantuje maksymalną elastyczność i modułowość.
 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Główne korzyści

Przykłady najlepszych realizacji

Gama produktów

 

Oferta powiązana

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language