Przekładniki
Przekładniki to urządzenia do przesyłu energii elektrycznej z jednego obwodu do drugiego poprzez sprzężone indukcyjnie przewody.
Główne korzyści
- Najszerszy przedział mocy na rynku – od 8 do 2500 VA!
- Wygoda i bezpieczeństwo
- Transformacja i ciągłość pracy
- Elastyczność i łatwy montaż
Główne cechy
- Przekładniki ABB posiadają znaki jakości – certyfikowana jakość
- Możliwość instalacji na całym świecie
- Stabilność i ochrona podłączonych urządzeń ze względu na ich poprawną pracę wynikającą z bezpośredniego podłączenia z precyzyjnie dostosowanym źródłem napięcia.
- Możliwość montażu w najbardziej odpowiednim miejscu w rozdzielnicy dzięki opcji instalacji przekładnika bezpośrednio na płycie lub na szynie DIN