Wyłącznik S 200 MT UC gotowy do drogi

Rozwiązania ABB w zakresie wyłączników nadmiarowo-prądowych dla prądu przemiennego i stałego w branży trakcyjnej

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 200 MT UC poszerza asortyment produktów ABB z serii System pro M compact® o rozwiązanie dla prądu przemiennego i stałego wykorzystywane w branży trakcyjnej. Jeśli chodzi o zakres wydajności oraz liczbę uzyskanych atestów, wyłącznik S 200 MT UC naprawdę robi wrażenie. Wysoka zdolność wyłączania we wszystkich modelach, elastyczność stosowania zarówno w przypadku prądu stałego, jak i przemiennego, a także atesty oraz zgodność z wymogami wszystkich najważniejszych norm międzynarodowych i lokalnych sprawiają, że to naprawdę wyjątkowy wyłącznik.

Główne korzyści     

  • Przystosowany do prądu przemiennego i stałego — jedno urządzenie do każdego zastosowania.
  • Wysoka zdolność wyłączania prądów przemiennych i stałych.
  • Rozmaite atesty pozwalające na stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych (MCB) na całym świecie.
  • Nowe modele można z łatwością łączyć ze wszystkimi akcesoriami z serii System pro M compact®.

Główne cechy   

  • Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania się ognia i dymu: 3 wg normy NFF 16-101/102 (I2-F3).
  • Kategoria zagrożenia wg EN 45545-2 R26/HL3.
  • Wskaźnik położenia styków (CPI) wyraźnie pokazujący położenie styków głównych.
  • Wszystkie najważniejsze atesty nadrukowane laserowo na korpusie wyłącznika nadmiarowo-prądowego (MCB) ułatwiają identyfikację.
MCB S 204 M C40

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Polecane

rail_1_292x146
Produkty niskiego napięcia dla taboru kolejowego

 

Select region / language