Wyłączniki nadmiarowoprądowe SZ200

Szczegóły, które mają znaczenie

Seria SZ200 została zaprojektowana do ochrony instalacji przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach pracy. Oferta dedykowana jest dla zastosowań domowych oraz komercyjnych. Seria SZ200 zgodna jest z normą PN EN 60898-1 i jest w pełni kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów.

 

sz200poziom

Sprawdź ofertę

Wyszukiwarka produktów

Główne korzyści

flexible3

Wszechstronność - szeroki zakres odpowiedni do różnych zastosowań i segmentów

global-availability

Globalna dostępność dzięki normom i atestom

abb-picto-arrows-split

Możliwość rozbudowy dzięki szerokiej gamie akcesoriów

pep_logo_sitefinity3

Zgodność z deklaracją środowiskową PEP ecopassport®


Główne cechy

  • Podwójny zacisk do oddzielnego zasilania szyn zbiorczych i przewodów
  • Oszczędność czasu – wszystkie istotne dane natychmiast do dyspozycji
  • Wskaźnik rzeczywistej pozycji położenia styków (CPI)
  • Śruby zabezpieczone przed wypadaniem 
  • IP 20 – bezpieczne przed dotykiem
  • Proste oznaczenie produktu – łatwa identyfikacja
  • Laserowy opis kodem kreskowym EAN – szybka identyfikacja
  • Niezależnie od aplikacji, posiada niezbędne akcesoria

    Dowiedz się więcej - broszura SZ 200

Szczegóły produktu

Podwójne zaciski

Urządzenia System pro M compact® wyposażone są w cylindryczne
podwójne zaciski do podłączenia szyn
mostkujących i przewodów o przekroju
35 mm2 (25 mm2) i 10 mm2.

Wskazanie pozycji styków (CPI)

Wszystkie Wyłączniki instalacyjne serii
SZ200 wyposażone są we wskazanie
pozycji położenia styków (CPI) w okienkach pod dźwignią. Użytkownik z łatwością może stwierdzić, czy wyłącznik jest włączony (ON), czy wyłączony (OFF), co ułatwia pracę i zwiększa bezpieczeństwo podczas konserwacji.

Montaż

Montaż aż czterech przewodów o różnych przekrojach do jednego zacisku.

Grzebieniowa szyna prądowa

Z możliwością montażu na górze i na dole.

Łatwa wymiana

Możliwość wymiany urządzenia z listwy DIN bez użycia narzędzi.

Bezpieczeństwo

Certyfikat zgodnie z PN EN 60898-1 – przeznaczony do obsługi przez wszystkich użytkowników.

Wysokiej jakości materiał

Poprzez użycie najnowocześniejszych materiałów na obudowy urządzeń ABB wyraża swoje zobowiązanie do zachowania jakości środowiska
naturalnego. Nowa generacja termoplastu pozwala na recykling włączników i poprawia ich stabilność. Materiału obudowy z termoplastu
można użyć ponownie. Urządzenia nie zawierają halogenów i nie zanieczyszczają środowiska.

Możliwość dodatkowego wyposażenia

Wyłączniki SZ200 można dodatkowo wyposażyć w automatyczną jednostkę zamykającą do resetowania do pozycji spoczynkowej.

Odporne laserowe oznakowanie

Wszystkie dane drukowane na urządzeniach są drukowane techniką laserową.Nadruk laserowy zapewnia odporność na otarcia, podrapania i działanie rozpuszczalników. Ułatwia to identyfikację wyrobów w przypadku konserwacji lub wymiany.

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language