Wyłączniki o zwiększonej wytrzymałości zwarciowej

Niezrównana wydajność spełniająca najwyższe wymogi

W przypadku wymagających zastosowań przemysłowych oraz energii odnawialnej instalatorzy na całym świecie wybierają urządzenia z serii S800 i S500. Dzięki innowacyjnej technologii eliminowania zwarć serie produktów S800 i S500 są właściwym rozwiązaniem, gdy liczy się zarówno rozmiar, jak i wydajność.  Produkty te są alternatywą dla bezpieczników sieci zasilającej, a ich zastosowania są bardzo zróżnicowane: od instalacji budynkowych aż po transport i energię odnawialną. Zakres prądów znamionowych aż do 125 A i zdolność wyłączania na poziomie od 16 kA do 50 kA, tj. zbliżona do tej oferowanej przez wyłączniki kompaktowe, sprawiają, że produkty z serii S800 i S500 określa się jako wyłączniki instalacyjne o zwiększonej wytrzymałości zwarciowej.

Główne korzyści

  • Kompaktowe i niezawodne rozwiązanie do ochrony obwodów ze zdolnością wyłączania do 50 kA i prądzie znamionowym do 125 A
  • Dzięki swojej innowacyjności i wydajności seria S800 pozwala obniżyć koszty instalacji, takich jak skrzynki przyłączeniowe stringów fotowoltaicznych lub panele automatyki OEM, gdzie koszt zależy głównie od rozmiaru i czasu instalacji
  • Wyłączniki z serii S800 i S500 uzupełnia szeroka oferta akcesoriów, które pozwalają rozbudować funkcje wyłączników nie tylko jako urządzeń ochronnych, ale również urządzeń sterujących zdalnymi instalacjami i je monitorujących

Cechy charakterystyczne

  • Bogata oferta wyłączników S800 o zwiększonej wytrzymałości zwarciowej: prąd znamionowy od 6 A do 125 A i zdolność wyłączania do 50 kA
  • S800PV-S to wyłącznik nadmiarowoprądowy zabezpieczający układy fotowoltaiczne przeznaczony specjalnie na potrzeby energetyki słonecznej. Wyłącznik S800PV-S został specjalnie zaprojektowany na potrzeby ochrony stringów i charakteryzuje się funkcjami odłącznika oraz prądem znamionowym wynoszącym 10–125 A przy maks. 1200 V DC
  • S800-SCL SR: samoresetujący się ogranicznik prądów zwarciowych — w połączeniu z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym S800 lub rozrusznikiem silnikowym pozwala osiągnąć zwarciową zdolność wyłączania wynoszącą 50 kA przy 690 §V AC.
  • Wyraźna identyfikacja przyczyny odcięcia przez pozycję wskaźnika TRIP na przełączniku
  • Wymienialny zacisk, bezpieczny zacisk klatkowy lub pierścieniowy
  • Urządzenia z serii S500 umożliwiają płynną regulację znamionowego prądu zadziałania, co pozwala na elastyczne ustawienie jego wartości zgodnie z potrzebami określonego zastosowania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukwiarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language