S800P

Ochrona przy wysokiej wydajności

S800P_web_header_7000

S800P jest właściwym rozwiązaniem, gdy wymagany jest zarówno rozmiar, jak i wydajność.

Ze względu na swoje wewnętrzne cechy, a także szeroką gamę dostępnych akcesoriów, jest to odpowiednie rozwiązanie dla różnego rodzaju aplikacji w różnych segmentach, takich jak: kolej, centra danych, telekomunikacja, odnawialne źródła energii oraz ogólne instalacje przemysłowe.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

ABB pictogram energy mark
Wysoka wydajność

Zdolność wyłączania do 50 kA i prąd znamionowy do 125 A. Pierwszy wybór do zastosowań przemysłowych w przemyśle ciężkim na całym świecie.

pic_compact_192x96
Kompaktowa konstrukcja

- S800P to najbardziej kompaktowe urządzenia, które mogą chronić obwody do 50 kA
- Szerokość 1,5 modułu, wysokość 95 mm i głębokość 82,5 mm
- Możliwość montażu urządzenia na szynie DIN bez konieczności stosowania adaptera

arrow_192x96
Możliwość rozbudowy

Możliwość rozbudowy aplikacji o szeroką gamę dostępnych akcesoriów.

MID certificate
Certyfikowany na całym świecie

Certyfikowane zgodnie z głównymi normami:
- IEC60947-2
- EN45545 dla ognia i dymu
- IEC61373 dla wibracji i wstrząsów

Główne cechy

  • Ochrona przed wysokim prądem znamionowym (80A, 100A, 125A)
  • Wysoki poziom zdolności wyłączania do 50kA
  • Dostępne we wszystkich konfiguracjach biegunów (1P, 2P, 3P, 4P)
  • Charakterystyki wyzwalania B, C, D, K
  • Ochrona izolacji obwodu zgodnie z IEC 60947-2
  • Szeroka gama dostępnych akcesoriów

Zastosowanie

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language