Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Urządzenia różnicowo-prądowe - RCD w blokach

Elastyczność i pełne bezpieczeństwo

Bloki różnicowo-prądowe (DDA).
Bloki różnicowo-prądowe DDA200 i DDA800 ułatwiają klientom montaż produktu z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi S200/S800 w celu połączenia ochrony przed pośrednim kontaktem z prądem, oferowanej przez standardowe RCCB, oraz ochrony zwarciowej i przeciążeniowej. Ta elastyczność stanowi dodatkową zaletę dla tych, którzy nie chcą powiększać liczby urządzeń, ponieważ rozwiązanie to jest odpowiednie dla szeregu zastosowań z wykorzystaniem bloków różnicowo-prądowych.

DDA są wytwarzane mechanicznie, aby wykluczyć nieprawidłowe połączenia między blokiem a wyłącznikiem: ogólnie rzecz biorąc, parametry znamionowe bloku powinny być zawsze równe lub wyższe niż parametry znamionowe MCB. Plastikowy uchwyt boczny przyspiesza montaż bloku na MCB, a przycisk uniemożliwia jego ewentualne rozłączenie.


Główne korzyści
     

  • Możliwość podłączenia do odpowiedniego wyłącznika nadmiarowo-prądowego, zapobiegająca nieprawidłowemu połączeniu
  • Szybkie podłączanie zacisków wejściowych MCB
  • Bezpieczny montaż dzięki niegubnym elementom złącza
  • Kompletna gama produktów (nawet selektywnych)
  • W wersjach 63 A dostępne zaciski do wyzwalania zdalnego
  • Przycisk testowy do sprawdzania reakcji urządzenia


Główne cechy 
   

  • Dostępne typy (AC, A, B, AP-R) zapewniają pełną ochronę przed każdym prądem upływowym
  • Zakres prądów znamionowych: od 25 A do 63 A (DDA200) oraz do 100 A (DDA800). Zakres prądów znamionowych do 125 A jest dostępny w fabrycznych RCBO
  • Czułość prądowa: 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1 A
  • Urządzenia selektywne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents