Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wyłączniki różnicowo-prądowe – RCCB

Maksymalna ochrona osób i urządzeń

Wyłączniki różnicowo-prądowe to najbezpieczniejsze urządzenia do wykrywania i wyłączania w razie wystąpienia prądów upływowych, a co za tym idzie, do zabezpieczania przed porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu pośredniego. Te urządzenia muszą być używane w szeregu z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami, które chronią je przed potencjalnie szkodliwymi naprężeniami dynamicznymi lub termicznymi wynikającymi z przetężeń. Pełnią również funkcję odłączników głównych przed dowolnymi wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi (np. w odbiornikach do użytku domowego). 

Główne korzyści     

  • Właściwości użytkowe w zakresie bezpieczeństwa potwierdzone przez międzynarodowe atesty i oznaczenia
  • Wysoka jakość wykonania i dbałość o szczegóły
  • Kompletna gama produktów i powiązanych akcesoriów


Główne cechy  

  • Dostępne typy AC, A, B, AP-R zapewniają ochronę przed każdym prądem ziemnozwarciowym
  • Zakres prądów znamionowych 16–125 A
  • Znamionowa czułość prądowa I∆n: 10, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1A

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

 

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents