Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

F200 typ B

Szczegóły są ważne

F200 typ B to wyłącznik różnicowo-prądowy o uniwersalnej czułości prądowej zaprojektowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych w czasach, gdy używa się coraz większej liczby urządzeń, takich jak przemienniki częstotliwości, sprzętu medycznego czy systemów zasilania bezprzerwowego. Wyłącznik różnicowo-prądowy typu B chroni przed zakłóceniami występującymi w przypadku prądów różnicowych stałych wygładzonych lub prądów o niskiej pulsacji, które są często stosowane w ww. urządzeniach i systemach.

Standardowe RCCB typu A/AC nie są w stanie wykrywać wspomnianych prądów wygładzonych. Co więcej, prądy różnicowe wygładzone stałe sprawiają, że urządzenia typu A stają się nieczułe również na prądy różnicowe przemienne i prądy różnicowe pulsujące stałe, przez co ryzyko obniżenia bezpieczeństwa instalacji jest większe. Wybór 
RCCB typu B stanowi gwarancję dokładnego zabezpieczenia całej instalacji. Są one uznawane za uniwersalne urządzenia prądowe, ponieważ zapewniają ochronę przed wszystkimi możliwymi prądami wyłączeniowymi o dowolnym kształcie fali wymienionymi w normie EN 62423. 

RCCB typu B są przystosowane do obwodów nieliniowych, z których może upływać prąd stały o dużym natężeniu (ponad 6 mA) i/lub składowe wysokoczęstotliwościowe, np. do prostowników jedno- lub wielofazowych, prostowników z czynną funkcją korekcji współczynnika mocy, generatorów napięcia stałego z brakiem separacji od sieci AC czy falowników o zmiennej częstotliwości.

Główne korzyści     

  • Jedyne na rynku urządzenia 2-biegunowe w module 2 szyn DIN
  • Wysoki poziom niezawodności i zabezpieczenia przed niechcianym zadziałaniem samoczynnym
  • Szeroki asortyment akcesoriów — powszechnie stosowanych i zbliżonych do urządzeń F200
  • Pełna kompatybilność i selektywność ze wszystkimi urządzeniami ABB
  • Udoskonalona ciągłość pracy dzięki zastosowaniu modułów SPZ i urządzeń z napędem mechanicznym
  • Zbadane i zatwierdzone przez IMQ (Włochy) i VDE (Niemcy)
  • F200 typ B może pracować w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych, w temperaturach od -25 do +60°C

Główne cechy  

  • Prąd znamionowy od 16 A do 125 A
  • Czułość prądowa: 30 mA, 300 mA i 500 mA
  • Do wyboru zakresy chwilowe i selektywne
  • Zaciski System pro M Compact o wymiarach 5, 35 i 50 mm2 do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Zgodność z normami międzynarodowymi EN 61008 i EN 62423
  • Wyłącznik F200 typu B można zamontować w sieci jednofazowej lub trójfazowej, z punktem neutralnym lub bez niego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej...