Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Narzędzia programowe

Nadchodzi nowa generacja narzędzi doboru produktów!

ABB Wizard to zestaw aplikacji dla urządzeń mobilnych, które pozwalają na proste i szybkie wyszukanie produktów niskich napięć ABB, spełniających wymagania Twojego projektu.
Możesz używać aplikacji ABB Wizard gdziekolwiek i w dowolnym momencie: są najlepszymi narzędziami, jakie kiedykolwiek miałeś w rękach. 

Znalezienie właściwego produktu w szerokiej ofercie nie jest łatwym zadaniem.
Za pomocą tej aplikacji, dobór produktu sprowadza się do wybrania jego głównej charakterystyki. Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na dobór parametrów spośród predefiniowanych wartości.

Wspierane jest 6 serii produktów i 21 tabel doboru pokrywających różne aplikacje z zakresu zastosowań przekaźników czasowych, pomiarowych i monitorujących, zasilaczy, itp.
Dostępne jest 15 000 kombinacji dla 700 numerów zamówieniowych produktów. Po dokonaniu doboru, uzyskujesz dostęp do danych technicznych, rysunków wymiarowych i schematów łączeniowych.

Gdy dostępne jest połączenie z Internetem, możesz przejść na witrynę ABB w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji nt. produktów, dokumentacji, certyfikatów i deklaracji zgodności. Wynik doboru może być również wysłany za pomocą wiadomości email.

Kliknij na poniższe odnośniki, aby pobrać ABB Wizard

Dostępne w różnych wersjach językowych:       

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?