Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

System zabudowy wewnętrznej

Modularny system paneli rozdzielczych do wszystkich typów szaf

Dzięki dopracowanemu systemowi szybkiego montażu firmy ABB modułowe szafy z panelami rozdzielczymi montuje się bez wysiłku. Prostota, szybkość i bezpieczeństwo — te trzy słowa najlepiej charakteryzują system. Moduły CombiLine są dostarczane jako

· kompletne zmontowane zestawy (z komponentami lub bez);

· osobne części;

· zestawy do samodzielnego montażu (flatpack).

Na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych regularnie od klientów opracowano dodatkowe moduły, pozwalające sprostać wymaganiom wszelkich projektów.

Główne cechy

  • Bezpieczeństwo: szeroki wybór modułów pozwala znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom
  • Szybkość: łatwy montaż to oszczędność czasu
  • Prostota: jednolity zestaw narzędzi dla całego systemu rozdzielnic przyspiesza i ułatwia montaż

Główne korzyści

  • Modułowy system paneli rozdzielczych do 850 A
  • Jeden system paneli rozdzielczych do wszystkich typów szaf
  • Odpowiedni moduł do każdego zastosowania
  • Jednolity zestaw śrub typu Torx dodatkowo upraszcza korzystanie z systemu paneli rozdzielczych CombiLine

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Katalogi