Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

CombiLine N

Modułowy system paneli rozdzielczych do wszystkich typów szaf  

Dopracowany system szybkiego montażu ABB sprawia, że montaż modułowych paneli rozdzielczych nie wymaga wysiłku. Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo — to trzy cechy modułów CombiLine.

  • Możliwość montażu wstępnego (z użyciem lub bez komponentów)
  • Pojedyncze części
  • Zestaw do samodzielnego montażu/modułowy

System zabudowy wewnętrznej CombiLine można stosować w aplikacjach do 1000A w połączeniu z szafami TwinLine-X dając większe możliwości producentom rozdzielnic. Kompletny system został przebadany zgodnie z normami EN 61439-1/-2/-3 gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa.

Główne korzyści

  • Szeroka gama modułów
  • Rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu, szybką rozbudowę lub dostawę w postaci wstępnie zmontowanej
  • Jedna metoda wkręcania śrub dzięki zastosowaniu rozwiązania Torx
  • Dostosowanie do całej gamy obudów

Główne cechy

  • Pokrywy z tworzywa sztucznego
  • 3 szerokości (250, 500, 750 mm)
  • Prąd znamionowy In do 400A / 850A / 1000A

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i wsparcie

 

Dowiedz się więcej

 

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents