Szafki instalacyjne

Stwórz własne dzieło sztuki

 

Seria System pro E comfort firmy ABB obejmuje szafki instalacyjne, w których funkcjonalność i wydajność połączono z eleganckim wyglądem.  Szafki opracowano tak, aby skrócić czas okablowania oraz umożliwić całkowitą integrację kilku typów urządzeń montowanych na szynie DIN, na płycie montażowej lub na panelach przednich.  Bogata oferta rozmiarów i wersji sprawia, że System pro E comfort jest jedną z najbardziej wszechstronnych linii modułów konsumenckich i uzupełnia ofertę firmy ABB w zakresie ochrony, sterowania i monitorowania.

Główne korzyści

  • Bogata oferta rozmiarów: od 2 do 72 modułów
  • Różne wersje dostosowane do wszelkich wymogów środowiskowych, dekoracyjnych i normatywnych
  • Dużo miejsca we wnętrzu
  • Łatwy dostęp dzięki kątom otwarcia drzwi do 180°; każdy rozmiar dostępny w dwóch kolorach

Główne cechy

  • Kolor: szary RAL 7035 i biały RAL 9016 Kolor drzwi: kolor obudowy lub przezroczysty niebieski
  • Klasa ochronności: II
  • Stopień ochrony IP: IP41 i IP65
  • Prąd znamionowy: od 63 A do 125 A

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Polecane

Select region / language