MISTRAL 41 - obudowy natynkowe i podtynkowe

Mistral41 Header

Bardziej inteligentna przestrzeń na Twoje pomysły instalacyjne

Projektując serię szafek instalacyjnych MISTRAL41, skoncentrowaliśmy się na elastyczności, komforcie użytkownika i trwałości. Seria ta oferuje więc szeroki zakres inteligentnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Dzięki większej przestrzeni wewnętrznej i szerokiej ofercie ujednoliconych akcesoriów możliwe jest wykonanie instalacji w szybki i prosty sposób oraz realizowanie własnych pomysłów instalacyjnych zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Nasza seria MISTRAL41 jest przykładem dobrego stylu i prostoty — „wszystko w jednym”.

Sprawdź ofertę

Wyszukiwarka produktów

Główne cechy

  • Tradycyjny montaż podtynkowy w ścianie murowanej, a także w ściance G-K
  • Elastyczność zapewnia demontowana ramka z drzwiami oraz szeroki zakres akcesoriów
  • Łatwy dostęp do wnętrza dzięki drzwiczkom otwierającym się pod kątem aż 180°.
  • Front i skrzynkę wnękową można zamówić oddzielnie, aby uniknąć uszkodzenia przedniej części w czasie jej przechowywania na terenie budowy
  • Znakomite wzornictwo z dwiema wersjami drzwi do wyboru:
    • Przezroczyste (zielono-niebieskie/petrol blue)
    • Nieprzezroczyste (białe RAL9016)
MISTRAL41

Informacje o produkcie

Powiązana oferta

Dowiedz się więcej

UK600_Installation_SIG1027_RZ_300
Oferta ABB dla instalacji domowych

Bezpieczne i niezawodne domowe instalacje elektryczne

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Pliki do pobrania
Loading documents
Select region / language