MISTRAL41W — IP41 do montażu naściennego
Nowa seria szafek instalacyjnych MISTRAL41W Systemu Pro E Comfort daje monterom swobodę i elastyczność podczas realizacji dowolnego typu systemu rozdzielnic elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Montaż szafek jest łatwy i szybki, a elegancki wygląd sprawia, że wszędzie pasują. Co więcej, obszerna przestrzeń wewnętrzna, duży wybór drzwiczek i spójna gama akcesoriów dają nieskończenie wiele możliwości w realizacji wysokiej jakości projektów, które sprostają najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Główne korzyści
- Kąt otwarcia drzwiczek do 180° gwarantuje łatwy dostęp
- Symetryczna konstrukcja pozwala na otwieranie drzwiczek z lewej lub z prawej strony
- Dyskretne wloty i wyloty kablowe: wstępnie przygotowane otwory umożliwiają wprowadzenie i wyprowadzenie kabli od góry i od dołu Nieużywane szczeliny pozostają niewidoczne z zewnątrz, więc nie wpływają na estetyczny wygląd szafki instalacyjnej
- Uchwyty i otwory kablowe pozwalają na przymocowanie przewodów do ramy za pomocą zwykłych opasek
Główne cechy
- Wysoka odporność ogniowa i cieplna: BPT 70°C
- Stopień ochrony: IP41
- Dostępne wersje bez zacisków lub z fabrycznie montowanymi zaciskami N/PE
Wysoka wytrzymałość mechaniczna na uderzenia: IK08