MISTRAL65
Seria MISTRAL65 firmy ABB obejmuje najnowocześniejsze szafki instalacyjne o stopniu ochrony IP65. Zaprojektowano je tak, by ograniczyć czas potrzebny na wykonanie podłączeń kablowych oraz zapewnić pełną integrację montowanych na szynie DIN wyłączników instalacyjnych (MCB), wyłączników kompaktowych (MCCB) oraz urządzeń panelu przedniego.
Dzięki eleganckiemu i nowoczesnemu wyglądowi szafki nadają się do montażu w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony IP.
Główne korzyści
- Szeroki wybór rozmiarów: od 4 do 72 modułów
- Wykonane z tworzywa termoplastycznego, dostępne w 2 wersjach o różnym stopniu samogaśnięcia i z wlotami kablowymi
- Drzwiczki dostępne w dwóch różnych wersjach wykończenia, dwustronne, kąt otwarcia do 180°
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki możliwości regulacji odległości od szyny DIN: 125 lub 150 mm
Główne cechy
- Bezhalogenowe (wersja GWT 650°C)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna: IK09
- Wysoki stopień ochrony izolacyjnej: IP65
Nieprzezroczyste drzwiczki RAL 7035 Przezroczyste drzwiczki (Petrol Blue)