Obudowy instalacyjne MISTRAL65H

Przeznaczone do trudnych warunków pracy i aplikacji napowietrznych

Nowe obudowy instalacyjne MISTRAL65H są doskonale przystosowane do pracy w agresywnym środowisku, ponieważ zostały przetestowane i przeszły certyfikację pod kątem odporności na sól, pył i promieniowanie UV. Są to konstrukcje samogasnące, odporne na nadmierne ciepło i ogień do 750°C (próba rozżarzonym drutem) oraz na udary mechaniczne IK10 (20 J), o stopniu ochrony obudowy IP65. Obudowy MISTRAL65H, dostępne w kilku rozmiarach jako obudowy puste oraz wyposażone w szynę DIN i maskownice wraz z szeroką gamą akcesoriów. To szczególnie wytrzymałe produkty gwarantujące niezawodny rozdział energii do punktu, w którym jest ona wymagana. 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

ABB_picto_48x48_08_thumbs_up_0381-Small
Łatwa obsługa i instalacja oraz uniwersalność
ABB_picto_48x48_03_device_0062-Small
Dostępne jako obudowy instalacyjne wyposażone w szynę DIN i maskownice oraz puste obudowy
ABB_picto_48x48_01_solar_house_0024-Small
Przeznaczone w szczególności do następujących zastosowań: instalacji fotowoltaicznych, szklarni, aplikacji napowietrznych i eksploatowanych w trudnych warunkach

Główne cechy

  • Konstrukcje samogasnące, odporne na nadmierne ciepło i ogień do 750°C (próba rozżarzonym drutem)
  • Stopień ochrony: IP65
  • Drzwiczki nieprzezroczyste i przezroczyste
  • Akcesoria wspólne z rodziną produktów MISTRAL65
  • Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi: IK10 (20 J)
Mistral 65H

Przestrzeń otwarta na Twoje instalacyjne pomysły

Oferta powiązana

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language