Szafy monoblok z metalu AM2 oraz AMX
Wachlarz produktów AM2 umożliwia wykonanie tablic do instalacji technologicznych sterowania i kontroli, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym.
Te tablice typu monoblok nadają się szczególnie do realizacji paneli elektrycznych przymocowanych do podłogi oraz zapewniają maksymalną prostotę montażu. W ofercie znajdują się liczne opcje personalizacji na podstawie wymagań oraz zastosowań użytkownika docelowego.
Ponadto szafy AM2 mogą zostać wykorzystane jako elektryczne tablice kontroli dla maszyn technologicznych oraz instalacji przemysłowych, systemów klimatyzacyjnych lub jako tablice dystrybucji do zastosowań przemysłowych i cywilnych.
Najważniejsze cechy
- Szeroka gama rozmiarów
- Certyfikat ochronny IP65
- Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 15/10mm spawanej automatycznie za pomocą robota
- Płytka montażowa z ocynkowanej blachy o grubości 25/10mm
- Cokoły, które można poddać paletyzacji, składające się z czterech naroży H=100mm już przymocowanych do podstawy struktury
- Przednie drzwi otwierane o 120°, wykonane z blachy stalowej o grubości 15/10mm z wewnętrzną uszczelką z pianki poliuretanowej, wstawione podczas procesu odlewania ciągłego
- Zamek z wkładem z podwójnymi klapami oraz prowadnicą z od dwóch (H=1400mm) do czterech (H=1600-1800-2000mm) punktami zamknięcia
- Wersje z H=1000mm oraz 1200mm są wyposażone w dwa punkty zamknięcia dzięki skrzynce z dwiema klapami
- Wkręcony tylny panel, zrobiony z blachy stalowej o grubości 15/10mm, zdejmowany i wymienny na drzwi
- Wewnętrzne drzwi z lakierowanej blachy o grubości 15/10mm, zamontowane na parze wewnętrznych podpór i umieszczone w odległości 50mm od frontowych drzwi zewnętrznych