Obudowy uniwersalne Gemini IP66
Tablice rozdzielcze Gemini zostały wykonane przy pomocy wprowadzonej przez ABB technologii formowania z wykorzystaniem wtryskiwania równoległego (co-injection). Proces ten pozwala na otrzymanie twardej powłoki zewnętrznej oraz szkieletu wewnętrznego o porowatej strukturze, co zapewnia najwyższy poziom odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK10) bez konieczności dodawania środków utwardzających (włókno szklane). Rozwiązania Gemini zachowują swoje właściwości mechaniczne przez długi czas.
Główne korzyści
- Wytrzymałość i lekkość dzięki technologii wtryskiwania równoległego
- Szeroki asortyment akcesoriów do dystrybucji energii oraz automatyki przemysłowej
- Maksymalna temperatura robocza 100°C
Główne cechy
- Cechy mechaniczne: Klasa szczelności IP66, klasa odporności mechanicznej IK10, Test rozżarzonego drutu (GWT) 750°C, wysoka odporność chemiczna i odporność na oddziaływanie promieniowania UV
- Zgodność z dyrektywą RoHS i możliwość poddania pełnemu recyklingowi
- Dostępne w 6 rozmiarach z drzwiczkami przezroczystymi lub nieprzezroczystymi
Szkolenie dostępne w Polsce - Wilgoć i pył - zastosowanie produktów ABB w środowiskach wymagających podwyższonej ochrony IP.