IS2
Seria IS jest najbardziej zaawansowaną ze wszystkich serii szaf skierowanych dla aplikacji przemysłowych, gdzie wymagany jest wysoki stopień ochronny – IP65. Seria IS2 występuje w dwóch wersjach: wersji standard i wersji spełniającej warunki kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Szafy z serii IS mają budowę szkieletową, opartą na bardzo wytrzymałych profilach o specjalnej konstrukcji, które pozwalają wytrzymać bardzo wysokie obciążenia. Tym samym możliwa jest w niektórych przypadkach redukcja kosztów poprzez zastosowanie jednej szafy o szerokości 1600mm, zamiast dwóch o szerokości 800mm. Profile pionowe zajmują mało miejsca, dzięki czemu można lepiej wykorzystać przestrzeń w środku.
Dostępne wymiary to:
- Wysokość 1800-2000-2200 mm
- Szerokość 400-600-800-1000-1200-1600 mm
- Głębokość 400-500-600-800-1000 mm
Konstrukcja szkieletu opiera się na profilach pionowych łączonych z zestawem góra + dół. Zestaw góra + dół to kompletne dwa elementy szafy przygotowane w fabryce. Konstrukcja góry obejmuje prostokątną ramę z narożnikami i z pełną płytą górną, a konstrukcja dołu prostokątną ramę z narożnikami i z narożnymi elementami cokołów. Łącząc konstrukcję góry z konstrukcją dołu profilami pionowymi otrzymujemy szkielet obudowy. Konstrukcja szafy serii IS pozwalają na zastąpienie ściany bocznej, drzwiami. Drzwi standardowe występują w dwóch wersjach: pełnej i przeszklonej. Przeszklone drzwi zapewniają IK09, a pełne IK10.
Częściowo demontowany cokół (zaślepki przednie i boczne) umożliwiający łatwe przemieszczanie szafy oraz różne wykonania płyty dolnej (pełna, suwna z gąbką izolacyjną czy częściowa) są standardem w szafach IS.
Dodatkowy asortyment obejmuje szeroki wachlarz wersji i wykonań, mających sprostać oczekiwaniom naszych klientów.
Istnieje możliwość instalacji podwójnej płyty montażowej gdzie płyta standardowa jest dostępna od przodu, a płyta dodatkowa od tyłu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest powiększona płyta montażowa wysuwana z boku szafy, która pozwala uzyskać średnio 20% więcej powierzchni w porównaniu do płyty standardowej. Poza standardowymi płytami na całą wysokość obudowy oferowane są płyty, o mniejszej wysokości. Oferowane są również płyty montażowe dedykowane do zamocowania określonych aparatów np. rozłączników OT lub kondensatorów.
Szafy IS, są przystosowane do zabudowy przy użyciu technologii Rack 19”. Konstrukcja z mocowaną na stałe lub uchylną ramą 19” umożliwia zamocowanie komputerów, routerów, switchów, zabezpieczeń elektroenergetycznych itp. Ramy 19” uchylne dostępne są w wersji na cała wysokość szafy i w wersjach o mniejszej wysokości.
Obudowy IS2 mogą być stosowane również do dystrybucji energii (do 1600A). Warianty rozdzielnic dystrybucyjnych to:
- konstrukcja z płytą montażową, na której zainstalowane są elementy do montażu aparatów (szyny DIN itp.)
- elementy do montażu aparatów instalowane na pionowych profilach (h=1800mm, 2000mm lub 2200) mocowanych do konstrukcji szafy
- konstrukcja z przedziałami umożliwiająca zamocowanie zestawów aparatów.
Dostępne są przedziały dedykowane do zamocowania aparatów do rozruchu bezpośredniego lub rozruchu gwiazda trójkąt. Umożliwiają one montaż wyłączników kompaktowych Tmax T1-T3 Tmax 2,3,4,5, i styczników A50…A210 z termikami. Dostępne są również przedziały dla wyłączników Tmax T1..T5 w wersjach stacjonarnych i wtykowych przy formie wygrodzenia 3 (wydzielone szyny zbiorcze i dystrybucyjne oraz przedziały funkcjonalne zespołów aparatów łączeniowych).
Ze względu na swoją stabilną konstrukcję, obudowy wybierane są między innymi do zabudowy baterii kondensatorów, falowników i innych aparatów gdzie wymagane jest stworzenie wewnętrznej konstrukcji wsporczej. Na płycie montażowej możemy mocować urządzenia do 600kg.
W szerokiej akcesoriów przewidziany został także system wentylacji: rozwiązania od najprostszych kratek wentylacyjnych z filtrem używanych do wentylacji grawitacyjnej, poprzez wentylatory naścienne lub dachowe (wentylacja wymuszona), kończąc na klimatyzatorach.
Szafy serii IS dostępne są w dwóch wariantach dostawy: w elementach (wersja kit) i wstępnie zmontowane. Świadczymy również usługi:
- dostawy szaf połączonych
- wykonanie otworowania w ścianach bocznych oraz drzwiach
- nawiercanie otworów w płytach montażowych
- wstępnego zmontowania akcesoriów (np. kratek wentylacyjnych, drzwi wewnętrznych)
Oferujemy obudowy w różnych kolorach.