VMS - obudowy ogólnego przeznaczenia

System modułowy

VMS to kompletna gama modułowych skrzynek wykonanych z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym. Dzięki modułowej koncepcji skrzynki można łączyć ze sobą, spełniając w ten sposób wiele różnych wymogów dotyczących instalacji.


Zastosowania
  • Produkcja
  • Roboty publiczne
  • Elementy sterowania silnikami
  • Elektroniczna aparatura pomiarowa
  • Rozdzielnice niskiego napięcia
VMS-modular-system

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

main-benefits-flexibility-thanks-to-range-modularity-297
Elastyczność, jaką oferuje modułowa konstrukcja

Umożliwia stworzenie rozwiązania w formie obudowy do ochrony urządzeń elektrycznych, która będzie dostosowana do specyficznych potrzeb.

main-benefits-easy-and-quick-to-install-297
Łatwy i szybki montaż

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów i innowacyjnemu systemowi łączenia, umożliwiającemu szybkie zestawienie modułów w dowolnej konfiguracji bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi.

main-benefits-VMS-system-completeness-297
Kompletny system

Do zastosowań obejmujących rozdział energii elektrycznej oraz sterowanie, dzięki dostępności wielu akcesoriów, takich jak płyty montażowe, pokrywy, rama zwiększająca głębokość.

main-benefits-protection-297
Ochrona i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zarówno operacji, jak i urządzeń dzięki całkowitej izolacji i stopniowi ochrony IP65 wg normy EN/IEC 60529.

Główne cechy

  • Gama obejmuje pięć skrzynek bazujących na module 100 mm
  • Skrzynki oraz pokrywy są wykonane z jasnoszarego (RAL 7035) poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym
  • Pokrywa jest wykonana z przezroczystego lub nieprzezroczystego poliwęglanu w kolorze jasnoszarym (RAL 7035)
  • Skrzynki zapewniają doskonały dostęp i miejsce na okablowanie czy montaż, nawet po połączeniu modułów
  • Otwory w panelach bocznych można zamykać za pomocą przepustów metrycznych czy zamykających. Po zamontowaniu licują się idealnie ze skrzynką.
  • Druga klasa izolacji
  • Skrzynki VMS wykonane są z materiałów bezhalogenowych
  • Dostępne certyfikaty UL, CSA i KEMA KEUR

UL-logo  CSA-logo  Kema-Keur-logo

Powiązana oferta

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumenty
Loading documents
Select region / language