Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

AT / U  Kompletne tablice rozdzielcze

Pełna oferta do montażu naściennego, podtynkowego i w karton-gipsie

Kompaktowe tablice rozdzielcze, zaprojektowane w bliskiej współpracy z elektroinstalatorami, wyróżniają się zupełnie nowymi rozwiązaniami. Podczas codziennej pracy użytkownicy docenią elastyczność i szybkość montażu. Szeroka gama produktów — dla budynków handlowych, przemysłowych czy mieszkalnych — zapewnia rozwiązanie do każdego rodzaju montażu: podtynkowego, naściennego i w karton-gipsie. 

Perfekcja w każdym szczególe

Kompaktowa tablica rozdzielcza do montażu naściennego umożliwia wprowadzenie kabli od góry, od dołu oraz z tyłu. Wszystkie tablice rozdzielcze do montażu natynkowego są wyposażone w jeden zintegrowany wpuszczony przepust membranowy na szerokość jednej kolumny od góry każdego pola. Umożliwia to szybką i łatwą instalację oraz poprawia efekt wizualny.

Kolejnym standardowym elementem jest grzebień zabezpieczający przed naciąganiem przewodów na górze i dole każdego pola, ułatwiający oprzewodowanie wszystkich szafek natynkowych i podtynkowych.

Przekonująca stylistyka

Tablice rozdzielcze z lekko pochylonymi bokami, białą obudową i przemyślanym systemem zamknięcia wyznaczają nowe standardy — nie tylko pod względem wzornictwa, ale także stabilności osiąganej dzięki specjalnej technice gięcia.

Wszystkie podtynkowe tablice rozdzielcze można zamontować w karton-gipsie, wykonując kilka prostych czynności przy użyciu zestawów do montażu w karton-gipsie, dostępnych jako akcesoria.

Korzyści z tego przemyślanego rozwiązania odnoszą nie tylko elektroinstalatorzy, ale także hurtownicy, ponieważ nie trzeba już magazynować dwóch różnych szafek, za to można dostarczać jedną szafkę do dwóch zastosowań.

 
Najważniejsze korzyści:

  • Szeroki asortyment szaf do montażu naściennego, podtynkowego i w karton-gipsie
  • Szybki i łatwy montaż okablowania dzięki standardowym elementom niwelującym naprężenia przewodów kablowych w górnej i dolnej części.
  • Duża ilość miejsca na oprzewodowanie dostępnego po obu stronach i z tyłu szyn DIN plus rozbudowany system przewodów
  • Wykonanie podtynkowe i naścienne przy zakresie szyn DIN obejmujących od 36 do 192 modułów

Główne cechy:

  • Rozstaw szyn DIN: 125 mm lub 150 mm
  • Tablice rozdzielcze z panelami i drzwiczkami
  • In do 125 A
  • DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)
  • Stopień ochrony IP43 (AT)
  • Stopień ochrony IP31 (U)
  • Klasa ochronności II, podwójna izolacja
  • Klasa ochronności I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (wyposażenie dodatkowe)
  • Zainstalowane panele rozdzielcze można zdemontować w celu doposażenia i okablowania
  • Pokrywy tablic rozdzielczych U i AT są wykonane z polistyrenu
  • Odstęp między szynami DIN: 125 mm lub 150 mm
  • Obudowy i drzwiczki wykonane z blachy stalowej, 1 mm
  • Kolor: biały, RAL 9016
  • Z nowymi listwami przyłączowymi N/PE
  • Panele pod zaciski wyposażone są w szyny DIN z izolacją (bez listew przyłączowych N/PE Quick) (K)
  • Panele z płytami montażowymi (bez listew przyłączowych N/PE Quick) (M)
  • Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu
  • Z jednym zintegrowanym przepustem membranowym na szerokość jednej kolumny od góry (AT)
  • Z systemem oznakowania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents