Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Szafy - Seria B

Szafa naścienna nadająca się do każdego zastosowania

Oferujemy Państwu odpowiednie, praktyczne rozwiązanie do każdego zastosowania z serii uziemionych (klasa zabezpieczenia I) szaf naściennych (seria B).

Szafy naścienne B

Szafa naścienna B jest rozwiązaniem uniwersalnym. Nadaje się do montażu powierzchniowego, częściowo wnękowego, a także podtynkowego. Wytrzymała obudowa podstawowa z wbudowanymi drzwiami wykonana jest z blachy stalowej, co oznacza, że utrzymuje swój kształt nawet pod działaniem dużych naprężeń. Różnorodne opcje przepustów kablowych wykonanych na górze lub na dnie przestrzeni połączeń kablowych lub na bokach zapewniają dużą przestrzeń do celów związanych z zasilaniem i kładzeniem kabli. Przepustnica membranowa mocowana jest w części górnej na całej szerokości panelu, co umożliwia szybkie, bezproblemowe i bezpieczne zasilanie dużej liczby kabli. Otwory kołnierzowe wykonane są na całej szerokości dna panelu, z kolei przepust nyplowy dostarczany jest w ramach dostawy realizowanej dla każdego otworu kołnierzowego. Szafa naścienna typu B przeznaczona jest do łączenia paneli rozdzielczych, zestawów kombinowanych lub modułowego systemu paneli rozdzielczych CombiLine-N. Odpowiednie płyty montażowe, dostępne jako akcesoria, mogą również zostać zamontowane bezpośrednio w obrębie urządzenia.


Najważniejsze korzyści

  • Szeroka gama szaf naściennych
  • Duża ilość miejsca na oprzewodowanie dostępnego po obu stronach i z tyłu szyn DIN plus rozbudowany system przewodów
  • Jeden łącznik wewnętrzny do wszystkich typów obudowy, CombiLine N

Główne cechy

  • Klasy ochrony: uziemienie I
  • Szafa dostarczana pusta, przygotowana do szybkiego montażu EDF, CombiLine N
  • Kolor, seria B – biały, RAL9016
  • Stopień ochrony IP43 – Obudowa i drzwiczki wykonane z blachy stalowej cienkiej
  • Przepustnica membranowa mocowana jest na górze na całej szerokości panelu; elementy do wypchnięcia dostępne są po bokach; przepust nyplowy wykonany jest na dole na całej szerokości panelu.
  • Zewnętrzne wsporniki mocujące dostępne jako wyposażenie dodatkowe
  • Szafy z jednym panelem lub dwoma, pojedynczymi drzwiami, zawiasami po prawej stronie
    Szafy wykonane z trzech do pięciu paneli, wyposażone w podwójne drzwi
  • Kąt otwarcia drzwi – 130° 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dokumentacja

 

Dowiedz się więcej

 

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents