TwinLine N

Obudowy natynkowe i wolnostojące

TwinLine N_key-visual

TwinLine N44 i N55 to seria metalowych obudów natynkowych i wolnostojących gwarantująca ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP44 oraz IP55, które wykorzystują system zabudowy wewnętrznej CombiLine-N.

Niezawodność jest zasadą przewodnią tych obudów dystrybucyjnych, które łączą wysoki stopień ochrony i łatwość instalacji, a mnogość dostępnych konfiguracji pozwala spełnić wszystkie wymogi w miejscu montażu. Innowacyjne przepusty kablowe montowane są bez wykorzystania żadnych narzędzi zaś ich powierzchnia została odpowiednio wykorzystana w zakresie wprowadzania kabli.

Konfiguracja obudów TwinLine N jest bardzo prosta i szybka dzięki naszemu oprogramowaniu PDC (Panel Design Configurator).

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Korzyści

easy-simple-flexible4
Elastyczność
  • Jeden otwór przepustowy na każdą kolumnę na górze obudowy

  • Osłabienie do wybicia pod przepusty kablowe na każdą kolumnę na dole obudowy

  • Obudowę można obrócić o 180°

  • Innowacyjne opakowanie zestawów, które może być ponownie użyte

quick-assembly3
Szybki montaż
  • Obudowy przygotowane do dystrybucji energii elektrycznej lub automatyki

  • Uniwersalna zabudowa wewnętrzna

  • Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwi pod kątem 180°

  • Innowacyjny system zamków, który umożliwia przełożenie zawiasów na drugą stronę

safe-for-users-reliable-sturdy3
Bezpieczeństwo
  • System dystrybucji energii elektrycznej zgodny z EN 61439 oraz EN 62208

  • Wysoki stopień ochrony IP44 oraz IP55

  • Dostępny w I i II klasie izolacji

  • 3-punktowy zamek

Oferta


Konfiguracja

Twinline N monitor_2

Platforma e-Design


  • Zaprojektowana aby spełnić ciągle zmieniające się oczekiwania rynku

  • Oprogramowanie PDC w ramach platformy e-Design umożliwia konfigurację rozdzielnic dystrybucyjnych. Narzędzie jest proste, szybkie oraz intuicyjne, wykorzystuje szeroką ofertę produktową ABB. 


Dowiedz się więcej


Select region / language