TwinLine N 44

Nowy system wolnostojących szaf w wykonaniu IP44.

System szaf TwinLine N 44 jest początkiem serii szaf TwinLine. Zoptymalizowany z myślą o elastycznym użytkowaniu jako rozdzielnica energii o stopniu ochrony IP44, jest dostępny zarówno w wersji z podwójną izolacją, jak i w wersji uziemionej. Szafy są przygotowane do konfiguracji wewnętrznej z modułami CombiLine N zamontowanymi na ramie montażowej EDF. Akcesoria serii TwinLine N 55 mogą być również używane z szafą TwinLine N 44, ułatwiając w ten sposób proces planowania i magazynowania. Szafa TwinLine N 44 jest dostępna w wersji wolnostojącej o szerokości od 1 do 5 paneli i głębokości 225 mm. TwinLine N 44 jest następcą serii szaf H/HS.

Główne korzyści

  • Innowacyjne rozwiązanie przepustów kablowych z montażem bez użycia narzędzi i większą powierzchnią użytkową na wprowadzenie kabli
  • Optymalny dostęp i łatwość instalacji
  • Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport
  • Ujednolicone akcesoria, które mogą być używane również z serią TwinLine N 55

Główne cechy

  • Spawane obudowy tworzące szafy wolnostojącej o szerokości do 5 paneli
  • Dwie klasy ochroności: I — uziemienie i II — podwójna izolacja
  • Stopień ochrony IP44 z drzwiami i IP30 bez drzwi
  • Zgodność z normą IEC 61439-1, -2 oraz -3
twinline_n_44_preview

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i wsparcie

 

Dowiedz się więcej

 

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language