Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

TwinLine N 55


Obudowy natynkowe i wolnostojące

TwinLine N 55 to wszechstronna rodzina produktów, dostępna w obu klasach izolacji oraz czterech rodzajach głębokości o wysokim stopniu ochrony IP55. Ciągłość rozwiązań to główna zasada, która przyświecała projektantom nowych naściennych i wolnostojących szaf do montażu tablic rozdzielczych. Dotyczy ona zarówno wysokiego stopnia ochrony czy łatwości instalacji, jak i oferty produktów spełniających wszystkie wymogi w branży.

Cechy systemu:

  • Natynkowe i wolnostojące obudowy
  • Stopień ochrony IP55
  • I oraz II klasa izolacji
  • NOWOŚĆ: Obudowy wolnostojące o głębokości 400mm, szeregowy montaż
 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?


Korzyści

easy-simple-flexible4
Elastyczność
  • Jeden otwór przepustowy na każdą kolumnę na górze obudowy, na dole do wybicia
  • Obudowę można obrócić o 180° (górny otwór przepustowy na dole, u góry otwór do wybicia)
  • Możliwość łączenia obudów, w przypadku TwinLine-X tylko w szereg
quick-assembly3
Szybki montaż
  • Obudowy przygotowane do dystrybucji energii elektrycznej lub automatyki do użytku wnętrzowego
  • Uniwersalna zabudowa wewnętrzna
  • Uniwersalne akcesoria dla całej rodziny obudów
safe-for-users-reliable-sturdy3
Bezpieczeństwo
  • System dystrybucji energii elektrycznej zgodny z EN 61439 oraz EN 62208
  • Stopień ochrony IP55
  • Dostępny w I i II klasie izolacji

Przegląd obudów

TwinLine-G


• Obudowy natynkowe i wolnostojące, można łączyć

• Głębokość 225 mm

• Szerokość od 1 do 5 kolumn

TwinLine-L


• Obudowy natynkowe i wolnostojące, można łączyć

• Głębokość 275 mm

• Szerokość od 1 do 5 kolumn

TwinLine-W


• Obudowy natynkowe i wolnostojące, można łączyć

• Głębokość 350 mm

• Szerokość obudowy natynkowej do 5 kolumn, wolnostojące do 6 kolumn

TwinLine-X [NEW]


• Obudowy wolnostojące, łączenie w szereg dzięki demontowanej ścianie bocznej

• Głębokość 400 mm

• Szerokość od 1 do 4 kolumn

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Powiązana oferta