Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

TriLine-R

ABB oferuje szeroką gamę obudów do głównych rozdzielnic.

Produkt TriLine-R to rozwiązanie modułowe, które wyróżnia możliwość konfiguracji „szytej na miarę” i nieskończenie wiele możliwości połączeń zabudowy wewnętrznej dla wszystkich zastosowań dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, jak i sterowania. TriLine-R to prosty system, szybkie planowanie i produkcja, bezpieczeństwo obsługi.

Seria obudów szkieletowych TriLine-R jest przyszłościowym rozwiązaniem planowanym modułowo. Ma szczególne zalety dla dystrybucji energii elektrycznej. TriLine-R to prosty system, szybka konfiguracja i produkcja, bezpieczeństwo obsługi.

Obudowa TriLine-R jest oparta na ramie szafy zbudowanej ze stalowych zamkniętych profili w kształcie trójkąta. Ten wyjątkowy profil tworzy podstawę do szczególnie mocnego i stabilnego, bardzo elastycznego, modułowego systemu. Obudowa może być wyposażona w płytę montażową, moduły CombiLine do montażu aparatów nn, pola licznikowe, dowolną konstrukcję wielorakich poprzeczek i wsporników. Posiada także gotowe rozwiązania, skonfigurowane i przebadane z systemem szyn do 4000A.

Szkolenia dostępne w Polsce - warsztaty montażowe obudowy TriLine oraz szkolenie z propgramu PDC

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Katalogi

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents