Aparaty i lampki

Modułowa i kompaktowa konstrukcja — wymienna 

Firma ABB przy pomocy dwóch serii może zaoferować rozwiązanie do każdej potrzeby klienta.  Seria kompaktowa to wysokiej jakości rozwiązanie dostępne pod jednym numerem zamówienia, a seria modułowa umożliwia połączenie elementów, aby spełnić konkretne oczekiwania.  

Główne korzyści

  • Długa żywotność dzięki stykom samooczyszczającym
  • Dzięki systemowi L-Mark wprowadzenie własnych oznaczeń do osprzętu pulpitowego jest bardzo łatwe.
  • Kompaktowa konstrukcja: niezawodny produkt ze stopniem ochrony IP69K dostępny pod jednym numerem zamówienia, co ułatwia proces zamówienia i administrację
  • Kompaktowa konstrukcja: mały rozmiar montażowy
  • Modułowa konstrukcja: elastyczność i możliwość regulacji w celu dostosowania urządzenia do własnych potrzeb
  • Modułowa konstrukcja: unikalna konstrukcja zatrzaskowa ułatwia i przyspiesza montaż, przy którym nie trzeba używać narzędzi

    Cechy charakterystyczne

    • Seria kompaktowa składa się z: lampek, przycisków, wyłączników awaryjnych, przełączników, wyłączników maszyn itp.
    • Seria modułowa składa się z: lampek, przycisków, przycisków bezpieczeństwa, przełączników, wyłączników maszyn, jojstcków, przycisków resetowania, przełączników kołyskowych, potencjometrów itp.
    • Poliwęglan wysoce odporny na działanie substancji chemicznych
    • Zakres roboczy: -25 do +70

    Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

    Polecane

    Produkty i dokumentacja

    Wyszukiwarka produktów
    Dokumentacja
    Loading documents

    360 view of a pilot device


    ABB's pilot devices are pieces of engineering ingenuity from the inside out. They are perfect for tough environments where reliability is a must. 

    Contacts are equipped with a wiping action for high reliability. Contact carriers are colour coded to indicate normally open and normally closed contacts.

    Both built-in LEDs and Pilot Lights with Ba9 sockets are available. Operators are available with black plastic or chrome metal bezels. In addition to traditional operators ABB also offers a wide range of special functions such as Machine stops, Extreme duty pushbuttons, Potentiometers and Reset buttons.


    Select region / language