Seria Tina
Układ dynamiczny pod każdym względem
Urządzenia serii Tina umożliwiają dostosowanie dynamicznych obwodów bezpieczeństwa w modułach Vital i Pluto do elementów bezpieczeństwa ze stykami mechanicznymi, np. wyłączników zatrzymania awaryjnego, przełączników i barier świetlnych, kurtyn świetlnych -w technologii dwukanałowej. Seria Tina jest dostępna w kilku wersjach wykorzystywanych w zależności od typu elementu bezpieczeństwa podłączonego do obwodu modułu Vital lub Pluto Dostępne są także moduły bocznikujące, bloki złączy i zaślepki.
Główne korzyści
- Proste dostosowanie tradycyjnych dwukanałowych komponentów bezpieczeństwa do systemu dynamicznego
- Szybkie połączenie dzięki zastosowaniu złączy M12
- Prostsze rozwiązywanie problemów dzięki zastosowaniu diod i sygnału przekazującego informacje
- Mniejsza liczba przewodów i więcej informacji dzięki wykorzystaniu bloków połączeniowych
Główne cechy
- Moduły Tina 2A/B, Tina 3A i Tina 7A do komponentów z tradycyjnym stykami
- Moduł Tina 5A do bocznikowania układu
- Moduł Tina 10 do wyjść OSSD
- Moduł Tina 6A do urządzeń wrażliwych na działanie ciśnienia
- Bloki połączeniowe Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A iTina 12A