Seria Mkey
Proste i solidne zamki/rygle
Seria zamków/rygli MKey przeznaczona jest do określenia położenia osłon ruchomych. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do wystającej krawędzi osłon lub klap. Zamki MKey posiadają obrotowe głowice, które ułatwiają montaż oraz zapewniają różne położenia wejściowe kluczy-aktywatorów. Zamki MKey są dostępne w różnych wersjach dostosowanych do rozmaitych potrzeb. Wybór materiału zależy od środowiska, w jakim zamek będzie używany. W celu zapewnienia dodatkowej trwałości dostępne są modele wykonane ze stali nierdzewnej. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są modele z certyfikatami ATEX i IECEx.
Główne korzyści
- Prosty montaż dzięki obrotowej głowicy
- Dodatkowa trwałość dzięki modelom wykonanym ze stali nierdzewnej
- Modele w wykonaniu przeciwwybuchowym
Główne cechy
- Dostępne modele wykonane z tworzywa sztucznego, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej oraz całkowicie ze stali nierdzewnej
- Dostępne modele z zamkami sprężynowymi i elektromagnetycznymi
- Stopień ochrony IP69K
- Model z uchwytem zwolnienia awaryjnego