Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria Fox

Solidny nożny przełącznik bezpieczeństwa

Nożny przełącznik bezpieczeństwa stosowany jest w sytuacji, gdy operator musi uruchomić i zatrzymać maszynę w bezpieczny sposób bez użycia rąk, np. gdy trzyma kawałek obrabianego materiału.

Główne korzyści
  • Solidna konstrukcja
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Różnorodność modeli

Główne cechy
  • Odlewany stop aluminium
  • Osłona ochronna
  • Dwa lub trzy położenia funkcyjne
  • Manipulatory nożne pojedyncze i podwójne
  • Podwójne styki
Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Four different models of Fox 2 are available for a better adaptation to your application, as a single or a double pedal, with a two or a three position function. Please note that Fox 221/222 are intended to be used as control devices and Fox 231/232 as safety devices.

Two position function

The machine can start when the pedal is pushed in the bottom position. It is stopped when the pedal is in the top position (released).

Three position function

The machine can start when the pedal is pushed in the distinctive middle position. It is stopped when the pedal is in the top position (released) or in the bottom position (totally pushed). After a stop in the bottom position, the pedal has to be reset.

Single or double pedal

One pedal controls only one movement and the double pedal offers a compact solution when two different movements should be controlled, back and forth for example, one pedal for each direction, both in the same housing.