Pełna oferta produktów Sentry

Modele Sentry BSR to budżetowe przekaźniki bezpieczeństwa do podstawowych zastosowań, takich jak monitorowanie przycisków e-wyłączania czy zwiększanie liczby wyjść bezpieczeństwa, jeżeli funkcja programowania czasowego nie jest konieczna.

Modele Sentry SSR to łatwe w obsłudze przekaźniki bezpieczeństwa przeznaczone do określonego zastosowania, np. urządzeń 1- lub 2-kanałowych, urządzeń OSSD lub urządzeń sterowania oburęcznego. Niektóre z nich zawierają funkcję opóźnienia wyłączenia.

Modele Sentry TSR to przekaźniki czasowe bezpieczeństwa, które cechuje doskonała dokładność. Funkcje programowania czasowego są dostępne w zależności od modelu. Modele Sentry TSR mogą być stosowane jako przekaźniki rozszerzające z funkcją programowania czasowego.

Modele Sentry USR są uniwersalnymi przekaźnikami bezpieczeństwa — jeden model może być stosowany do większości zabezpieczeń. Wszystkie posiadają przedni wyświetlacz, co ułatwia konfigurację i śledzenie błędów dzięki rozbudowanej funkcji wskazywania błędów.

Skorzystaj z karty „Tabela wyboru” lub filtrów w karcie „Przeglądarka produktów” poniżej, aby znaleźć odpowiedni model do danego zastosowania.

Główne funkcje

– Do PL e/SIL3
– Funkcjonale wyjścia, do 6 A
– Proste zwiększenie liczby bezpiecznych wyjść tranzystorowych Pluto (modele BSR)
– Wybór między resetowaniem ręcznym a automatycznym przy pomocy przedniego przełącznika (modele SSR)
– Przedni wyświetlacz ułatwiający konfigurację i śledzenie błędów (modele TSR10 i USR)
– Zaawansowane funkcje programowania czasowego (modele TSR10 i USR)
– Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia zresetowanie do 10 przekaźników bezpieczeństwa przy użyciu jednego przycisku (modele +24 V DC z funkcją ręcznego resetowania)
– Podświetlanie i migotanie przycisku resetowania sterowanego przez przekaźnik zabezpieczający Sentry
– Rozbudowana funkcja wskazań LED
– Wyjmowalne listwy zaciskowe

Sentry group_2TLC010001V0201

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Rysunki CAD
Loading documents

Rysunki CAD dla wszystkich produktów bezpieczeństwa dostępne są tutaj.

Select region / language