Połączenie szeregowe, informowanie o stanie poszczególnych urządzeń i zaoszczędzanie wejść/wyjść

StatusBus

Połączenie szeregowe pozwala zmniejszyć długość używanych kabli i czas instalacji. Nasza funkcja StatusBus pozwala wykorzystać zalety połączenia szeregowego i uzyskiwać informacje o stanie poszczególnych podłączonych urządzeń zabezpieczających. Teraz można także przyspieszyć rozwiązywanie problemów i skrócić czas przestojów.

Urządzenia są łączone szeregowo standardowym kablem i z użyciem złączy M12-5. Nie jest potrzebny specjalny kabel magistrali ani dodatkowy moduł komunikacyjny.

Dzięki naszemu rozwiązaniu w sterowniku PLC bezpieczeństwa potrzebne jest tylko jedno we/wy do odbierania sygnału stanu maksymalnie 30 urządzeń zabezpieczających oraz tylko jedno wejście bezpieczeństwa do odbierania sygnału bezpieczeństwa z maksymalnie 10 urządzeń połączonych szeregowo na poziomie PL e.

Funkcję StatusBus obsługują następujące produkty: Smile Tina, Inca Tina oraz sterownik PLC bezpieczeństwa Pluto.

Główne korzyści

  • Opłacalność dzięki krótszym kablom i mniejszej liczbie potrzebnych we/wy
  • Skrócony czas montażu
  • Skrócony czas przestojów
  • Łatwe osiągnięcie poziomu PL e

 Główne cechy

  • Stan maksymalnie 30 urządzeń połączonych szeregowo
  • Złącza M12 
  • Rozbudowana funkcja wskazań LED
  • Brak konieczności stosowania dodatkowego modułu
  • Obsługa przez produkty: Smile Tina, Inca Tina oraz sterownik PLC bezpieczeństwa Pluto
StatusBus_390x256

Dokumentacja

Produkty powiązane

Select region / language