Moduły rozszerzeń

Moduły rozszerzeń przekaźników bezpieczeństwa służą do zwiększenia liczby wyjść bezpieczeństwa.    

  • Brak konieczności kontroli zewnętrznej w przypadku stosowania przekaźników BT50/51
  • Szerokość od 22,5 mm
  • Do PL e / kat. 4, SIL 3

Główne cechy

  • 4 wyjścia bezpieczeństwa + 1 NZ (informacyjne)
  • Zdolność łączeniowa do 10 A / 250 V
  • Przekaźnik BT 50 — 3 wyjścia bezpieczeństwa: 3 NO + 1 NZ (informacyjne)
  • Przekaźnik BT 51 — 4 wyjścia bezpieczeństwa: 4 NO
  • Modele z opóźnionymi wyjściami bezpieczeństwa
Safety_relays_BT_RT_JSB

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja BT
Dokumentacja E
Dokumentacja JSR
Rysunki CAD
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Rysunki CAD dla wszystkich produktów bezpieczeństwa dostępne są tutaj.
Select region / language