Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa maszyn


Budujesz maszyny na sprzedaż lub do własnego użytku? Jesteś użytkownikiem maszyn? Twoja praca związana jest z automatyzacją zakładów produkcyjnych lub zajmujesz się oceną techniczną maszyn przed ich zakupem? Bez względu na cel niezbędna jest wiedza o obowiązujących wymaganiach i przepisach dotyczących bezpieczeństwa maszyn. 

Śledzenie wszystkich nowych przepisów oraz sposobów ich stosowania może jednak stanowić dla firm poważny problem. Mamy bogate doświadczenie w praktycznym stosowaniu norm i przepisów narzuconych przez organy państwowe i przedsiębiorstwa produkcyjne. Jesteśmy również reprezentowani w organizacjach normalizacyjnych, które opracowują europejskie i międzynarodowe normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Dysponujemy również wiedzą o wymaganiach bezpieczeństwa w różnych krajach.

Możemy zaoferować firmom szkolenie niezbędne do budowy maszyn spełniających wymagania. Przykładowe tematy:

  • Praktyczne wdrożenie wymagań zawartych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE
  • Ocena ryzyka w teorii i praktyce
  • Bezpieczeństwo systemów sterowania, normy PN-EN ISO 13849-1 (PL, poziom bezpieczeństwa) oraz PN-EN 62061 (SIL, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa)
  • Nasze produkty takie jak sterownik PLC bezpieczeństwa Pluto, sterownik bezpieczeństwa Vital, przekaźniki zabezpieczeniowe oraz bariery i kurtyny świetlne

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, aby dowiedzieć się, jakie szkolenia możemy zaoferować w danym regionie.