Seria Inca

Wyłącznik awaryjne do montażu na obudowie

Wyłączniki awaryjne serii Inca są przeznaczone do montażu panelowego. Wyłączniki zostały zaprojektowana do montażu w otworach o średnicy 22,5 mm w szafach narzędziowych. Można je łatwo podłączyć przy pomocy zdejmowanego zacisku. Dzięki małym rozmiarom produkty serii Inca zajmują małą powierzchnię w szafie rozdzielczej.

Główne korzyści

  • Łatwy montaż
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Połączenie szeregowe zgodne z kategorią bezpieczeństwa 4

Główne cechy

  • Zdejmowany blok zacisków
  • Wskaźniki diodowe LED
  • Wyłącznik Tina
  • Model z czarnym przyciskiem (stop procesowy)
  • Wersja StatusBus (Inca Tina) Więcej na temat StatsBus
Inca_390x195

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Smile is available in different models:

  • Inca

    For static safety circuits.

  • Inca Tina

    For dynamic safety circuits.

  • Inca safety stop

    For use as a safe machine stop, with black push button.

Select region / language