Seria LineStrong

Wyłącznik linkowy bezpieczeństwa

Wyłącznik awaryjny serii LineStrong to wyłącznik linkowy zaprojektowany do montażu na maszynach i przenośnikach niemożliwych do zabezpieczenia przy użyciu osłon.  W przeciwieństwie do tradycyjnych grzybkowych wyłączników awaryjnych seria LineStrong umożliwia wywołanie polecenia zatrzymania awaryjnego z dowolnego punktu wzdłuż zamontowanej linki, dzięki czemu zapewnia efektywne zabezpieczenie odsłoniętych części przenośników i maszyn.

Główne korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie do 200 metrów maszyny przy pomocy jednego wyłącznika
  • Niezawodne połączenie mechaniczne
  • Solidna konstrukcja

Główne cechy

  • Komponenty wykonane ze stali nierdzewnej
  • Komponenty w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Zabezpieczenie dwukierunkowe
  • Modele z wbudowanym wyłącznikiem awaryjnym

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

LineStrong is available in different models:

  • LineStrong1

    A compact, small and robust switch that can handle wires up to 30 meters on a single switch. LineStrong1 is made in rugged die cast housing.

  • LineStrong2

    A robust switch that can handle wires up to 80 meters on a single switch. Depending on the environment where the switch will be used, different materials can be chosen. LineStrong2 also exist in models with certified explosion proof contact block.

  • LineStrong3

    A robust switch that can handle long wires, up to 250 meters on a single switch. Depending on the environment where the switch will be used, different materials can be chosen. LineStrong3 is available in models with the wire entry from the left side, from the right side or from both sides of the switch. LineStrong3 also exist in models with certified explosion proof contact block.

Select region / language