Seria Smile

Kompaktowe wyłączniki awaryjne i obudowy przycisków

Seria Smile obejmuje wyłączniki awaryjne i obudowy przycisków. Wyłączniki awaryjne serii Smile są małe i proste w montażu. Rozmiary urządzeń umożliwiają ich montaż w dowolnie wybranym miejscu. Urządzenia posiadają złącze M12 lub przewód, a wypośrodkowane otwory montażowe ułatwiają montaż na profilach aluminiowych.

Obudowa przycisków serii Smile 41 może pomieścić cztery przyciski i wyłącznik awaryjny w jednym kompaktowym urządzeniu. Dostępne są dwie serie wyłączników Smile 41 — modele do standardowej serii Pluto oraz modele dostosowane do serii AS-i Safety.

Główne korzyści

  • Małe rozmiary ułatwiające montaż
  • Łatwy montaż
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Połączenie szeregowe zgodne z kategorią bezpieczeństwa 4

Główne cechy

  • Mały rozmiar
  • Złącza M12
  • Wskaźniki diodowe LED
  • Wyłącznik Tina
  • Wersja AS-i
  • Wersja StatusBus (Smile Tina) Więcej na temat StatsBus
Smile_series_390x195

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language