Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

SlimLine XR Gold (XRG)

komunikat prasowy

ABB uzupełnia gamę rozłączników bezpiecznikowych o SlimLine XR Gold

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej [EN]

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Udoskonalona technologia rozłączników bezpiecznikowych.


Seria SlimLine XR spełnia wszelkie wymagania przemysłu w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności dystrybucji energii. Ta wiodąca na rynku gama powiększa się o urządzenia SlimLine XR Gold, ulepszona dzięki szeregowi innowacji projektowych, aby uczynić je jeszcze bardziej inteligentnymi, wydajnymi i odpowiednimi rozwiązaniami do nawet najbardziej wymagających zastosowań.
 
Innymi słowy, wysoka wydajność XRG w połączeniu z ulepszonymi funkcjami ITS2 umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, dając Ci przewagę.

Zwiększona efektywność energetyczna dla sprostania nowym potrzebom rynkowym.

SlimLine XRG zapewnia wyjątkową energooszczędność, redukując wzrost temperatury i umożliwiając wyższą wydajność całej tablicy rozdzielczej. Instalacja jest szybka i łatwa dzięki prostym wtyczkom typu plug-in. Zintegrowana łączność z chmurą ITS2 ułatwia monitorowanie kluczowych parametrów elektrycznych, a monitorowanie w czasie rzeczywistym pomaga zoptymalizować działanie sieci w prosty i bezpieczny sposób.

Udogodnienia techniczne

Oszczędność przestrzeni

ABB__Space_savingSlimLine XR Gold został przetestowany zgodnie z najnowszą normą IEC60947-3 (edycja 4)i, która wykazała spadek utraty mocy na poziomie do 35,5%. Oznacza to, że klient oszczędza przestrzeń, ponieważ we wnętrzu rozdzielnicy w jednej kolumnie ma możliwość instalacji większej liczby urządzeń SlimLine XR Gold.

Wydłużony cykl życia

Longer lifetime

Kategoria użytkowania została zmieniona z AC23B na AC23A, a liczba operacji wzrosła o aż o 400% - z 1600 do 8000. Więcej operacji oznacza dłuższą żywotność i sprawia, że produkt nadaje się do nawer najbardziej wymagających zastosowań.

 

Bezpieczeństwo

Safety_and_protectionWytwarzanie zwarcia wzrosło o 118%, z 55 kA do 120 kA. Wyższa zdolność zwarciowa zwiększyła właściwości ochronne SlimLine XR Gold i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa systemu, co jest istotną zaletą w każdym zastosowaniu.
 

Niezawodność w ekstremalnych warunkach

ABB__Reliable_in_extreme_conditions100x100

Nowy elektroniczny system monitorowania bezpieczników (EFM) spełnia wymagania do zastosowań 800V AC oraz jest zgodny z najnowszymi trendami rynkowymi, umożliwiając stosowanie SlimLine XR Gold w najbardziej wymagających aplikacjach.
 

Zdalna łączność


Remote communicationNadzór i zdalna łączność za pośrednictwem inteligentnej technologii cyfrowej Tier Switch ITS 2.1 i ABB AbilityTM ostrzega w przypadku przepalenia bezpieczników lub przekroczenia ustalonych limitów temperatury czy prądu. Ciągła praca i optymalny interfejs do cyfrowej transformacji!
 

Przyspieszenie Twojej pracy


ABB__Speed_up_your_projectsW końcu, dzięki unikalnej konstrukcji styków i kompaktowym rozmiarom, instalacja SlimLine XR Gold jest bezpieczniejsza i łatwiejsza. Ponadto, instalacja przekładników prądowych, amperomierza i styków pomocniczych jest szybsza, co pozwala zaoszczędzić do 20% czasu instalacji.
 

 

Materiały dodatkowe

Powiązane produkty