Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

System przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych – FJW1004 B55

Pomoc w razie potrzeby

FJW1004 B55 to gotowy zestaw elementów umożliwiający instalację systemu przyzywowego w jednej toalecie dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej lub apartamentach. W komplecie znajdują się niezbędne elementy z ramkami serii Basic55, instrukcją oraz schematem.

Po naciśnięciu przycisku wezwania lub pociągnięciu za sznurek, na zewnątrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciągłego dźwięku brzęczyka i migającego sygnału świetlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (światło uspakajające) informuje osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte i w każdej chwili zjawi się pomoc. Naciśnięcie przycisku kasującego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie światła uspokajającego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Większą ilość pomieszczeń można połączyć w system ze wspólną centralką lub podłączyć do innego systemu np. BMS,  wykorzystując beznapięciowe styki NO lub NC znajdujące się w sygnalizatorze FEH2001 oraz rozbudować o dodatkowe przyciski i inne urządzenia sygnalizacyjne. Więcej informacji zawiera katalog ABB SIGNAL.

System, opracowany przez firmę ABB, spełnia wszystkie te wymagania i daje się doskonale łączyć z różnymi seriami wyłączników.

Główne korzyści

  • Po naciśnięciu przycisku powiadamiania awaryjnego zostaje wygenerowana wiadomość w postaci ciągłego słyszalnego sygnału oraz migoczącego sygnału świetlnego na zewnątrz toalety
  • Dioda (lampka awaryjna) wbudowana w przycisk informuje osobę wzywającą pomoc, czy wezwanie zostało odebrane oraz czy pomoc jest już w drodze
  • Naciśnięcie przycisku kasującego, zamontowanego najczęściej obok drzwi do toalety, potwierdza dostrzeżenie alarmu i wyłącza lampkę awaryjną oraz sygnały akustyczne i optyczne

Cechy charakterystyczne

  • W razie potrzeby system powiadamiania można łatwo rozszerzyć o dodatkowe przyciski wezwania, sygnalizacji oraz podłączyć do centralki lub innego systemu
  • System ABB można łatwo zintegrować z wyłącznikami serii Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, axcent®, future® linear i solo®
  • Dostępne są różne wersje mechanizmów i nakładek

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?