Rozwiązania

Różnorodność zastosowań

tło

Wszystkie elementy AElementy z serii ABB SIGNAL mogą być stosowane do układów sygnalizacji dla różnych, opisanych poniżej przykładowych aplikacji. Dzięki modułowej budowie system można konfigurować zgodnie z życzeniem Użytkownika. 

Standardowe rozwiązania w obiektach służby zdrowia.

Podstawowa konfiguracja zawiera wezwanie pielęgniarki lub innej osoby nadzorującej. W salach szpitalnych wezwanie najczęściej uruchamia się za pomocą manipulatorów z przewodem a w łazienkach/WC za pomocą włączników pociągowych, montowanych także powyżej kabin prysznicowych. Należy pamiętać o właściwym rozmieszczeniu przycisków wzywających, aby umożliwić ich natychmiastowe użycie. W zależności od potrzeb lub życzeń inwestora, można stosować zamiennie różne rodzaje przycisków w obrębie pomieszczenia, nie wpływa to na zmianę okablowania. Alarmy z identyfikacją pomieszczenia z którego nastąpiło wezwanie sygnalizowane są w dyżurkach pielęgniarskich lub lekarskich. Centralka składa się z sygnalizatorów oraz numeratorów, elementy dobierane są indywidualnie do każdego systemu oraz montowane w ramkach wielokrotnych w dyżurce/recepcji. Standardowe rozwiązanie przewiduje skasowanie w centralce głośnego buczka aby w nocy nie budzić pacjentów, dalej działa cichy buczek z możliwością regulacji tonu i głośności do czasu skasowani alarmu w nadzorowanym pomieszczeniu. Należy pamiętać o instalacji kasowników wewnątrz pomieszczenia objętego systemem, zamontowanie kasownika np. na korytarzu może spowodować wyłączenie alarmu przez przypadkowe osoby. Podobne rozwiązania stosowane są w domach opieki i sanatoriach.

Istnieje możliwość zaprojektowania systemu z dodatkowym wezwaniem lekarza z sali lub dyżurki pielęgniarskiej, instalacji dodatkowych centralek i powtórzenia alarmu w wielu miejscach, aby ułatwić pracę personelu oraz skrócić czas reakcji. Wiele przykładowych rozwiązań zawierają rysunki, dostępne w formacie DWG.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

rozw2


Sale typu OIOM / dializy / itp… 
W salach typu OIOM oczekuje się najszybszej reakcji personelu. Wezwanie pielęgniarki odbywa się zazwyczaj przy użyciu manipulatora gruszkowego, a kasownik zlokalizowany jest przy łóżku. Istnieje możliwość zainstalowania bezpośrednio przy łóżku przycisku do wezwania lekarza. Jeżeli w sali typu OIOM jest bezpośredni nadzór pielęgniarski, w pomieszczeniu instaluje się lokalną centralkę z powtórzeniem alarmu w centralce oddziałowej na wypadek chwilowej nieobecności personelu w sali OIOM. 

rozw3


FJW1004 B55 – zestaw do 1 toalety dla niepełnosprawnych. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, przygotowaliśmy gotowy zestaw urządzeń do jednej toalety dla niepełnosprawnych w jednym opakowaniu o symbolu zamówieniowym FJW1004 B55, zawierający sygnalizator, kasownik, przycisk pociągowy oraz transformator, montowane w ramkach serii Basic55. Opakowanie zawiera także niezbędną instrukcję i schemat połączeń. Zestaw znajduje zastosowanie głównie do niezależnych pomieszczeń w biurowcach, szkołach, obiektach sportowych, itp.. Większą ilość pomieszczeń można połączyć w system ze wspólną centralką lub podłączyć do innego systemu np. BMS, wykorzystując beznapięciowe styki NO lub NC znajdujące się w sygnalizatorze FEH2001 oraz rozbudować o dodatkowe przyciski i inne urządzenia sygnalizacyjne.
rozw4all

Akcesoria do obiektów o wyższym standardzie.
W przypadku obiektów o wyższym standardzie np. hotele, apartamenty, biura, itp…, możemy zaproponować pokrywy i ramki, kompatybilne z osprzętem instalacyjnym serii: future®linear, carat®, solo®, Reflex SI/SI Linear, Busch-axcent®. Do elementów systemu przyzywowego oferujemy pokrywy w kolorach: białym, srebrnym oraz antracytowym, które należy zamówić dodatkowo, z odpowiednimi ramkami. Pokrywy lampek oraz sygnalizatorów posiadają wymienne filtry w kolorach: opal oraz czerwony. Pozostałe pokrywy posiadają pola opisowe oraz możliwość oznaczenia przycisków.

rozw.5

Sygnalizacja gabinetowa „Czekać/wejść”.

Rozwiązanie to stosowane jest w celu uporządkowania ruchu pacjentów/petentów w miejscach, w których trzeba czekać na wejście do gabinetu/biura. Składa się z panelu drzwiowego, montowanego na korytarzu przy drzwiach gabinetu wraz z tabliczką opisową oraz panelu biurkowego, sterującego panelem drzwiowym. Panel biurkowy podłączony jest giętkim przewodem do gniazda RJ12, zamontowanego w pobliżu biurka. System posiada dzwonek, może być podłączony do linii telefonicznej, zapalając żółtą lampkę podczas trwania rozmowy. Posiada także przyciski do uruchomienia systemu przyzywowego, zamka elektromagnetycznego lub innego systemu alarmowego, wykorzystując np. moduł przekaźnika FIR1000.

rozw6a6b6c

Sygnalizacja „Nie wchodzić”.
Rozwiązanie to stosowane jest w celu przekazania informacji o braku pozwolenia na wejście np. do gabinetu lekarskiego. Przyciśniecie włącznika zainstalowanego w gabinecie powoduje zapalenie migającej czerwonej lampki przy drzwiach, zamontowanej na wysokości oczu po stronie klamki. Obok lampki proponujemy umieszczenie czytelnej tabliczki z opisem, np. „ZAJĘTE – NIE WCHODZIĆ”.
rozw6a6b7c

Sygnalizacja obecności w pomieszczeniu.
Zainstalowany w pomieszczeniu czujnik obecności powoduje zapalenie migającej czerwonej lampki przy drzwiach, zamontowanej  w korytarzu na wysokości oczu, po stronie klamki. Obok lampki proponujemy umieszczenie czytelnej tabliczki opisowej z opisem, np. „ZAJĘTE”, itp…. Po zwolnieniu pomieszczenia sygnalizacja zajętości gaśnie. W większych pomieszczeniach czujniki mogą pracować w układzie master/slave.


Areszty.
W obiektach tego typu system spełnia dwie niezależne funkcje: przyzywową i alarmową. Funkcja przyzywowa to wezwanie przyciskiem z celi, na korytarzu przy drzwiach znajduje się kasownik i lampka. Wezwanie sygnalizowane jest w centralce w pomieszczeniu profosa, z możliwością jego powtórzenia np. w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Działanie podobne jak w przypadku wezwania pielęgniarki. Funkcja alarmowa to wezwanie pomocy przez personel. Realizowana jest za pomocą rozmieszczonych na korytarzu przycisków, podłączonych do kasownika znajdującego się najczęściej w pomieszczeniu profosa, z możliwością jego powtórzenia np. w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Alarm sygnalizowany jest lampką z buczkiem FIM1200 lub FIM1210. Kolory lampek oraz rozmieszczenie przycisków należy ustalić z inwestorem na etapie projektowania.
8a8b

Sterowanie oświetleniem w oprawach nadłóżkowych.
Istnieje możliwość wyposażenia systemu przyzywowego w manipulatory z dodatkowymi przyciskami lub włącznikami, przeznaczonymi do sterowania oświetleniem nadłóżkowym. W takich przypadkach należy koniecznie skontaktować się z ich producentem, aby ustalić sposób sterowania oraz montażu. Do tego celu można wykorzystać moduł przekaźnika FIR1000, umożliwiający sterowanie oświetleniem w oprawie o napięciu 230V, wykorzystując do tego odpowiedni włącznik w manipulatorze, pracujący w układzie napięcia bezpiecznego dla pacjenta. Istnieje możliwość wprowadzenia przewodu manipulatora do oprawy poprzez moduł systemu przyzywowego FAP3010 lub przez podłączenie za pomocą odpowiedniego złącza.

9a

Ochrona przez zalaniem.

System przeznaczony jest do sygnalizacji zalania wodą. W miejscach zagrożonych zalaniem należy przykleić taśmę pełniącą rolę czujnika. Taśma dostępna jest w odcinkach 2m oraz opcjonalnie 50m. Podczas zalania wodą zadziała sygnalizator akustyczno-optyczny. Istnieje możliwość skasowania alarmu, jednak do czasu wyschnięcia taśmy, w kasowniku będzie podświetlony przycisk informujący o obecności wody na czujniku. Znajdujący się w zestawie moduł przekaźnika FIR1000 umożliwia natychmiastowe zamknięcie elektrozaworu. W rozszerzonej konfiguracji alarm można powtórzyć w innym pomieszczeniu lub przekazać do innego systemu.
Select region / language