Casambi - inteligentny włącznik światła ABB


ABB Casambi BLE

Nasze przełączniki stały się jeszcze inteligentniejsze dzięki integracji Casambi / Bluetooth Low energy dla naszych przełączników: future® linear, solo, axcent, Busch-balance® SI.

Integracja Casambi Bluetooth umożliwia przełącznikom ABB korzystanie z opraw i żarówek sterowanych przez Bluetooth, zwiększając liczbę przystosowanych producentów opraw oświetleniowych. 

Aplikacja jest dostępna za darmo na iOS i Androida za pośrednictwem sklepów z aplikacjami. Program może być używany do konfigurowania dowolnych funkcji dostarczanych przez partnerów Casambi - od prostych po złożone elementy sterujące i nadaje się zarówno do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego.

 

Odkryj kompatybilne serie przełączników

Poznaj gamę przełączników kompatybilnych z pojedynczym i podwójnym łącznikiem, kompletnych zestawów i półkompletów. 


POZNAJ GAMĘ PRZEŁĄCZNIKÓW

 

Główne funkcje

Casambi oferuje wszystkie opcje sterowania, których można oczekiwać od współczesnego systemu sterowania oświetleniem. Dostarczając więcej niż sterowanie włącz/wyłącz. Za pośrednictwem aplikacji Casambi użytkownicy końcowi mogą zmieniać temperatury barw (obrotowa biel) lub kolor lamp RGB i opraw; ustawiać i przechowywać sceny oświetleniowe oraz zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca na urządzeniu mobilnym. Wyposażone w opcję wschód/zachód słońca, kalendarz i minutnik, grupowanie opraw, sterowanie sceną, animacje/sekwencje i funkcje logiczne, rozwiązanie jest skalowalne od rozwiązania pojedynczego pomieszczenia do całego kompleksu budynków.

colour control
Kontrola kolorów

Casambi oferuje kompleksową kontrolę kolorów opraw Casambi Ready. Użytkownicy mogą łatwo zmienić kolor za pomocą aplikacji i zapisać ulubione kolory w palecie kolorów.

sunrise
Wschód/zachód słońca

Urządzenia Casambi mogą obliczać lokalny czas wschodu i zachodu słońca, biorąc pod uwagę strefę czasową i lokalizację sieciową.

COLOUR CHANGE
Grupowanie

Oprawy oświetleniowe można bardzo łatwo grupować w aplikacji Casambi. Po zgrupowaniu wszystkie światła mogą być sterowane razem lub indywidualnie.

calendar
Kalendarz i minutnik

Sceny i animacje można włączać i wyłączać na podstawie ustalonej godziny, daty lub określonych dni tygodnia, aby dopasować je do potrzeb użytkowników, pór roku i różnych działań.

scenes
Sceny

Różne schematy oświetlenia mogą być tworzone na różne okazje. Wiele świateł można kontrolować za dotknięciem palca, aby za każdym razem stworzyć idealną atmosferę.

animations
Animacje

Twórz dynamiczne sceny, w których oświetlenie przechodzi z jednej sceny do drugiej. Ustaw sceny tak, aby przechodziły przez różne sytuacje oświetleniowe tylko raz lub wielokrotnie. Łatwo dostosuj czas trwania i czasy zaniku między scenami.


Główne korzyści

Bezpieczeństwo i samodzielność
Oszczędność energii
Dodatkowe sterowanie przez NFC
Prosta instalacja

Bezpieczeństwo
Integracja Casambi zapewnia niezawodne i bezpieczne połączenie bezprzewodowe dzięki wykorzystaniu sieci mesh, w której komponenty łączą się ze sobą tworząc komunikację gdzie informacja jest powielana przez same urządzenia, aby dotarła do urządzenia odbiorczego kompletna i w jak najszybszym czasie. Nie musisz się martwić o awarie połączeń internetowych WiFi, nowe okablowanie lub ryzyko włamania.

Samodzielność
Urządzenia Casambi są samodzielne. Połączenie internetowe nie jest wymagane do "normalnego" działania, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla usług w chmurze lub aktualizacji.

CasambiBT
Rozwiązanie zapewnia korzyści w zakresie oszczędności energii dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth Low Energy (BLE), która zużywa bardzo mało energii. Inteligentne przełączniki Casambi BT są również wyposażone w funkcję "Battery-free by EnOcean", która zasila przełącznik za pomocą energii kinetycznej i może być obsługiwana bez baterii lub akumulatorów. Battery free by EnOcean

 

energy saving
W przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji inteligentnego domu lub komercyjnych możliwość zwiększenia kontroli jest zapewniona za pośrednictwem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC).

Aplikacja Casambi może aktywować dodatkowe funkcje inteligentnych przełączników ABB, zapewniając użytkownikom dostęp do całego ekosystemu Casambi.  Wszystkie te urządzenia mogą komunikować się w sieci Bluetooth mesh.

Wielu producentów opraw oświetleniowych zintegrowało już chip-set Casambi, aby był "gotowy casambi", tworząc przyszłościowe rozwiązanie. 
 
highend home or hotel

Instalacja jest prosta i nie wymaga dodatkowego okablowania ani schematu połaczeń i może być szybko i łatwo zintegrowana z istniejącą instalacją elektryczną lub zamontowana jako oddzielny punkt kontrolny, dzięki czemu idealnie nadaje się do modernizacji.

Po instalacji przełącznik jest dodawany do utworzonej sieci za pośrednictwem aplikacji Casambi. POMAGA w tym NFC (near field communication). Casambi Smart Switch wystarczy dodać do smartfona, aby go zidentyfikować. Po dodaniu do sieci przełącznik Bluetooth Smart Switch można przypisać do maksymalnie czterech funkcji.

Casambi jest uruchamiany za pośrednictwem aplikacji.  Aplikacja może być używana do konfigurowania dowolnych funkcji dostarczanych przez partnerów Casambi - od prostych po złożone elementy sterujące  i nadaje się zarówno do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego. Komponenty można szybko i łatwo rejestrować w aplikacji. 

.  

 
Casambi-app

Kompatybilne zakresy włączników światła

Podwójny łącznik
Pojedynczy łącznik
Kompletne zestawy
Półkompletne zestawy
Article code Order No. Label description EN Color EN Product image
6716/01 UJ-84-500 2CKA006730A0156  BT-switch, set, Fut, ABB
Studio white  ABB BT complete set studio white
6716/01 UJ-885-500
2CKA006730A0157
BT-switch, set, Fut, ABB
Black matt
ABB BT complete set black matt

Note: Semi complete set: without a 1gang frame  
Color Article Code Ordering Code Label description Product image
Studio white 6716/01 UJ-84-510 2CKA006730A0158 BT-switch, SCS, Fut, ABB  Semi-complete set white
Black matt 6716/01 UJ-885-510 2CKA006730A0159 BT-switch, SCS, Fut, ABB  Semi-complete set black


Dlaczego Casambi?

Jednym z wiodących dostawców komponentów opartych na Technologii Bluetooth do sterowania i łączenia w sieć urządzeń Smart Home jest Casambi. Bluetooth jest idealny do pracy w sieci w inteligentnych domach, ponieważ technologia jest już wbudowana w prawie wszystkie smartfony, tablety, a nawet smartwatche i może być używana bezpośrednio. Bluetooth Low Energy (BLE) zużywa niewiele energii i może być nawet obsługiwany bez baterii lub akumulatorów. Jest to możliwe dzięki modułowi do samodzielnego pozyskiwania energii z EnOcean.



Odkryj więcej

Select region / language