ABB-powerDock

Inteligentne i wygodne ładowanie

ABB-powerDock to szybka ładowarka podtynkowa dla urządzeń przenośnych wyposażonych w złącze USB-C lub Apple. Już nie musisz szukać wolnego przewodu, ponieważ punkt ładowania znajduje się zawsze w tym samym miejscu i jest gotowy do naładowania Twojego smartfona.
USB-C staje się standardowym gniazdem ładowania. Mechanizm ładowarki pasuje do standardowej puszek instalacyjnych. Wraz z osłoną może zostać zintegrowana z wzornictwem osprzętu jakie oferujemy: LINK

Zalety i funkcje produktu

  • wspiera szybkie ładowanie (czas ładowania zależy od protokołu ładowania wspieranego przez dane urządzenie mobilne)
  • Obsługuje złącze USB-C i Apple Lightning
  • ABB-powerDock jest ładowarką certyfikowaną przez Apple i wykorzystuje oryginalne złącza Apple Lightning
  • Łatwa instalacja
  • Może służyć do ładowania: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
  • Może służyć również do ładowania: iPod touch (5. i 6. generacji) i iPod nano (7. generacji)
  • Osłony dostępne są w serii future®, Dynasty, axcent®, pure stainless steel, Reflex SI, basic55
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Pliki do pobrania

 

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language