Ponadto zapewnia on różne kierunki światła i trzy temperatury barwowe. Do wyboru są dwa modele. Z jednym lub z czterema kierunkami światła: w lewo, w prawo, w górę i w dół. Model ten można dodatkowo przystosować do pięciu kierunków. Wówczas strumień światła diody LED jest skierowany również do przodu. W ten sposób tworzy indywidualną atmosferę. I dodaje światłu nowego, bogatego w niuanse charakteru. Całkowicie komponuje się przy tym z istniejącymi seriami wyłączników Busch-Jaeger. Tym samym zwiększa możliwości projektowania, oświetlenia, umożliwiania orientacji i prezentowania informacji.
Technologia LED i trwałość.
Stylowy moduł Busch-iceLight® powstał na bazie najnowszej technologii LED. Diody LED w wielu przypadkach przewyższają jakością żarówki tradycyjne i halogenowe. Ich żywotność wynosi do 100.000 godzin pracy, co przekłada się na niższe koszty konserwacji. Diody LED w ogóle nie emitują ciepła, są niewrażliwe na wstrząsy i nie posiadają pustego wnętrza, które może implodować. Ponadto wytwarzają jednostajne światło o przyjemnej barwie. Są również wyjątkowo efektywne, gdyż zużywają tylko jedną piątą prądu pobieranego przez tradycyjne lampy. Jeśli przykładowo Busch-iceLight® będzie stosowany na okrągło przez 365 dni, koszt prądu przy średniej cenie 23 centów za kilowat wyniesie 30 centów. (Przy stosowaniu modułu oświetlenia nocnego.)
Jedna idea źródłem wielu pomysłów.
Rozświetlający efekt Busch-iceLight® można zwielokrotnić w całym pomieszczeniu w niezwykle prosty sposób. Dzięki aranżacjom i sposobom rozmieszczenia. Na ścianie lub na suficie. Swoboda w zakresie iluminacji nie zna granic. Od prostej linii od ściany do ściany po złożone wzory geometryczne - tu wszystko jest możliwe. Zwłaszcza duże powierzchnie umożliwiają kreatywną realizację spektakularnych inscenizacji.
Więcej niż obok siebie. Ze sobą.
Gniazdka czy wyłączniki oświetleniowe – Busch-iceLight® również w konfiguracji dostarcza zawsze pozytywnych wrażeń. W każdej konstelacji stonowana stylistyka zapewnia wyjątkowo przyjemne odczucia. Powierzchnia i kolor ramki pozwalają całości zachować kontrast lub wizualną jedność.
Wizualne niuanse zgodne z indywidualnymi preferencjami.
Wysokogatunkowe wkłady do Busch-iceLight® pasują do każdej atmosfery. Są dostępne w ośmiu różnych wzorach i dekorach. Proste wzory geometryczne. Struktury przypominające kryształ. Formy inspirowane naturą.
Główne korzyści
- Diody modułu Busch-iceLight® można w pełni dostosować do preferencji użytkowników lub do otoczenia
- Dostępne są dwa modele Model pierwszy: z jednym lub czterema kierunkami oświetlenia — w lewo, w prawo, w górę, w dół
- Dostępne są dwa modele Model drugi: z pięcioma kierunkami oświetlenia — w lewo, w prawo, w górę, w dół oraz jedna dioda z przodu
Cechy charakterystyczne
- Moduł Busch-iceLight® w elegancki sposób wykorzystuje nowoczesną technologię diodową
- Oświetlenie diodowe stanowi lepsze rozwiązanie niż tradycyjne żarówki i lampy halogenowe pod wieloma względami
- Ich żywotność sięga do 100 000 godzin pracy, co oznacza łatwiejszą konserwację