Busch-iceLight® — moduł ścienny umożliwiający orientację

Światło z oznakowaniem

Dobra orientacja jest potrzebna do odnalezienia drogi lub celu. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Dlatego oznaczenia powinny być widoczne już na pierwszy rzut oka. Dzięki nim poruszanie się po nieznanym terenie staje się bezpieczne. Wyraźny przekaz jest szczególnie ważny w przypadku obiektów użyteczności publicznej. Jest to również cecha wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych. Moduł Busch-iceLight® świetnie się sprawdza w takich przypadkach.

Wyraziście i zarazem dyskretnie.

System orientacji Busch-iceLight® ma do dyspozycji szereg piktogramów. Zwracają uwagę, są zrozumiałe i zapewniają niezawodną informację w dzień i w nocy. Ta efektywna lampa LED świeci się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę i w dół. Dzięki temu symbole graficzne są bardzo dobrze widoczne, dodatkowo strumień światła jest skierowany do przodu. Zapewnia to optymalną orientację nawet w ciemnych obszarach budynku. Aktualnie dostępnych jest 30 wariantów – spełniających praktycznie wszystkie wymagania obszarów handlowych i publicznych.

Technologia LED i trwałość.

Stylowy moduł Busch-iceLight® powstał na bazie najnowszej technologii LED. Diody LED w wielu przypadkach przewyższają jakością żarówki tradycyjne i halogenowe. Ich żywotność wynosi do 100.000 godzin pracy, co przekłada się na niższe koszty konserwacji. Diody LED w ogóle nie emitują ciepła, są niewrażliwe na wstrząsy i nie posiadają pustego wnętrza, które może implodować. Ponadto wytwarzają jednostajne światło o przyjemnej barwie. Są również wyjątkowo efektywne, gdyż zużywają tylko jedną piątą prądu pobieranego przez tradycyjne lampy. Jeśli przykładowo Busch-iceLight® będzie stosowany na okrągło przez 365 dni, koszt prądu przy średniej cenie 23 centów za kilowat wyniesie 30 centów. (Przy stosowaniu modułu oświetlenia nocnego.)

Również w ciemności wszystko jest wyraźne.

Busch-iceLight® – orientacja jest nie do przeoczenia również w ciemności. Ta efektywna lampa świeci się w czterech kierunkach na zewnątrz. W rezultacie dany piktogram jest bardzo dobrze widoczny, dodatkowo świeci się on do przodu. Dzięki temu zapewniona jest dobra orientacja również w ciemnych obszarach budynku.



pl-led-orientierung-02

Pełna informacja.

Busch-iceLight® – orientacja ma do dyspozycji szereg piktogramów. Zwracają one uwagę, są zrozumiałe i zapewniają niezawodną informację w dzień i w nocy.



pl-led-orientierung-03

Główne korzyści

  • Moduł Busch-iceLight® — umożliwia orientację w ciemności
  • Wydajna dioda emituje światło na zewnątrz w czterech kierunkach
  • Emituje również światło na wprost, aby odpowiadający jej piktogram był widoczny z daleka

Cechy charakterystyczne

  • W module Busch-iceLight® dostępne są liczne piktogramy
  • Aktualnie dostępnych jest 30 wersji, które spełnią niemal wszystkie wymogi sektora handlowego i publicznego
  • Łatwe do zrozumienia piktogramy niezawodnie zapewniają informacje w ciągu dnia i nocy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language