Dzięki użyciu puszek i odpowiednich akcesoriów montaż przebiega szybko i bezproblemowo bez względu na zastosowany materiał budowlany. Produkty tworzą jeden kompletny system. Mogą być także modyfikowane, aby spełnić wszelkie wymagania montażowe.
Przegląd akcesoriów
01 Osłony zabezpieczają puszki na czas betonowania i prac budowlanych
02 Wysokość puszki można zwiększyć za pomocą pierścieni do regulacji wysokości
03 Elementy wsporcze do puszek od 42 do 90 mm
04 Element wsporczy odpowiedni do montażu w ścianie z płyt o grubości 12–13 mm
05 Bolec montażowy służy do mocowania puszki do formy odlewniczej za pomocą gwoździ lub wkrętów
06 Puszka ma stałe, podłużne otwory na gwoździe/wkręty służące do mocowania do ramy
07 Element odciążający do wejść stałych
08 Dostępne osobne wejścia (śr. 16, 20 i 25 mm) lub elementy odciążające
09 Otwory na wkręty M4 i 3,5
Dostępne są pierścienie do regulacji wysokości w rozmiarach: 13 mm, 28 mm i 60 mm.
13-milimetrowy pierścień do regulacji wysokości stosowany jest w przypadku, gdy puszka montażowa zainstalowana jest na podwójnej płycie; większe pierścienie sprawdzą się podczas prac montażowych na ścianach murowanych lub przy renowacji.
Dostępne są elementy wsporcze do puszek montażowych ABB o dwóch różnych długościach: 65 mm i 95 mm. Oba elementy wsporcze puszek mają zaznaczone odcięcia dopasowane do różnych rozmiarów śrub dwustronnych. W przypadku połączenia elementów wsporczych puszkę montażową można instalować na belce nośnej o szerokości do 120 mm.

Dzięki zastosowaniu wejść bocznych i dolnych puszki nadają się do użycia w najrozmaitszych miejscach montażowych. Puszki posiadają wejścia boczne na rurki o średnicy 16 mm, 20 mm i 25 mm, a także dolne wejścia o średnicy 16 mm i 20 mm.
Bolec montażowy AS25 używany jest w połączeniu z odpowiednimi wkrętami lub gwoździami do mocowania puszek do odlanej formy poprzez umieszczony w środku, wybijany otwór znajdujący się na dnie puszki montażowej. Podczas betonowania bolec zabezpieczający chroni przed przedostaniem się mieszanki betonowej do wnętrza puszki. Po demontażu formy ze sklejki usuwane są również wkręty lub gwoździe, dzięki czemu nie trzeba wyciągać ich osobno.
Puszkę połączeniową można również zamocować przy użyciu podstawy i regulowanego adaptora montażowego. Adaptor umożliwia wyregulowanie położenia montażowego do 11 mm, dzięki czemu puszkę można odpowiednio ustawić już na etapie krycia blachą.
Uchwyty ścienne AS8.13 służą do mocowania puszek montażowych AU3.2 lub AU5.2 do ścian wykonanych z płyt o grubości 12–13 mm. Puszkę wpycha się przez otwór od tyłu płyty i blokuje na stałe między zaciskami płyty.
Element odciążający AS12.4 stosowany jest do montażu kabli izolowanych – maks. 5 kabli o średnicy 2,5 mm² w otworach o śr. 20 mm w puszkach montażowych lub połączeniowych.
Element odciążający można ponadto wykorzystać w połączeniu z przedłużką AJ20 20 mm, np. w przejściach pomiędzy kanałem kablowym a izolowaną instalacją kablową. Wykonany jest z materiału niezawierającego fluorowców.
Łączniki krótkie PMR474 służą do wzajemnego łączenia puszek montażowych firmy ABB przy standardowym rozstawie c/c 71 mm. W razie potrzeby łączniki takie tworzą kanał kablowy pomiędzy puszkami.
Łączniki długie PMR490 stosowane są w przypadku, gdy pomiędzy skrzynkami wymagane jest zachowanie odstępu 85 mm. Oznacza to, że dwie ramy o szerokości 85 mm można zamontować obok siebie, np. w celu oddzielenia urządzeń mocy od urządzeń o niskiej wartości prądu. Łączniki PMR502 stosowane są wówczas, gdy pomiędzy skrzynkami wymagane jest zachowanie odstępu wynoszącego 100 mm.
Łącznik PMR490 – przód i tył:

Łącznik PMR502 – przód i tył: