Osłony sufitowe DCL

Koje-ja-jakorasioiden-kannet

Nowe osłony oświetleniowe są zgodne z normą EN 61995 (EU/ESS). 
DCL-valaisinpistorasia-ryhma_560px

Nowe cechy


  • Wtyk jest całkowicie zagłębiony w produkcie.
  • Złączki sprężynowe umożliwiają przedłużenie kabla 1,5–2,5 mm².
  • Kolejne gniazdo oświetleniowe AKL6 można zamontować na osłonie sufitowej.

Sufitowe gniazdo oświetleniowe do montażu podtynkowego

Osłona sufitowa AKK14 to dwubiegunowe (P+N) gniazdo oświetleniowe wyposażone w uziemienie, nadające się do montażu w puszce połączeniowej. W suchych pomieszczeniach, w których temperatura normalna wynosi nie więcej niż 25°C, możliwe jest podłączenie wiszących opraw oświetleniowych (o wadze maks. 15 kg) do osłony sufitowej. Napięcie znamionowe gniazda oświetleniowego wynosi 250 V ~ / 6 A. Zaciski bezgwintowe umożliwiają przedłużenie kabla 1,5–2,5 mm². Wtyczka oświetleniowa jest dostarczana razem z osłoną.
DCL-ripustuskansi-uppoasennukseen_560px

Oświetlenie sufitowe do montażu powierzchniowego

Element AKK15 to gniazdo oświetleniowe do montażu naściennego lub na górnej części puszki połączeniowej przy rozstawie wkrętów co 70–78 mm. Na dołączonym haku można zainstalować oprawę zwieszakową o wadze do 15 kg. Wypust przeznaczony jest do pomieszczeń suchych, w których panuje normalna temperatura pokojowa. Istnieje możliwość instalacji drugiego wypustu oświetleniowego AKL6. W zestawie dostępny jest zawsze jeden wtyk oświetleniowy.

DCL-ripustuskansi-pinta-asennukseen_560px

Gniazda oświetleniowe do montażu podtynkowego

Osłona sufitowa AKK6-xx to dwubiegunowy (P+N) element wyposażony w uziemienie, nadające się do montażu w puszce montażowej. Napięcie znamionowe gniazda oświetleniowego wynosi 250 V ~ / 6 A. Złączki sprężynowe umożliwiają przedłużenie kabla 1,5–2,5 mm². Produkt jest dostępny dla serii Jussi i Impressivo. Wtyczka oświetleniowa jest dostarczana razem z osłoną. Napięcie znamionowe gniazda oświetleniowego wynosi 250 V ~ / 6 A.
DCL-valaisinpistorasia-uppoasennukseen_560px

Select region / language