Produkty ABB oferują rozwiązania dla każdego przypadku instalacyjnego:
- elementy z odlewów betonowych / betonowe
- wnęki ścienne
- drewniane ściany
- renowacja
Seria ta obejmuje na przykład:
- Puszki i akcesoria do montażu podtynkowego
- Puszki z obrotowym i/lub regulowanym pierścieniem montażowym
- Wysokie puszki montażowe o wys. do 73 mm
- Pierścienie do regulacji wysokości o wys. do 60 mm
- Akcesoria odpowiednie do najróżniejszych sposobów montażu, np. uchwyty ścienne, wsporniki montażowe, elementy wsporcze do puszek, bolce montażowe itp.
- Elementy odciążające i wejścia
- Modele z chipami RFID zapewniającymi łatwą lokalizację
Innowacyjne puszki montażowe i naprawcze
Oba typy puszek oferują dużo miejsca. Nowa puszka montażowa wyposażona jest w regulowany pierścień, który ułatwia i przyspiesza instalację nawet w trudnych warunkach. Pierścień można ustawić pod określonym kątem.
Konstrukcja teleskopowa umożliwia, w razie potrzeby, powiększenie przestrzeni wewnątrz puszki, co ułatwia instalację urządzeń i pozostawia miejsce na okablowanie. Puszki można w prosty sposób łączyć w układzie poziomym i pionowym, można je również zamontować na ścianie drewnianej lub drewnianej ramie za pomocą wkrętów ukośnych.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać, klikając linki podane poniżej:
AU5.6
AUS74.2
Skonstruuj własne rozwiązanie za pomocą akcesoriów
01 Osłony zabezpieczają puszki na czas betonowania i prac budowlanych
02 Wysokość puszki można zwiększyć za pomocą pierścieni do regulacji wysokości
03 Zielony pierścień pośredni, dołączony do puszki, stosowany do montażu puszek na ścianach wykonanych z pojedynczych płyt (12–13 mm). Pierścień usuwa się, gdy ściana składa się dwóch płyt (gr. 24–26 mm).
04 Obrotowy pierścień montażowy
05 Stałe, podłużne otwory na gwoździe/wkręty
06 Wejścia stałe z blokadą
07 Rozmaite akcesoria do wejść i otworów na kable
08 Elementy wsporcze do puszek z ramami o różnej szerokości
09 Metalowe wsporniki do ścian jedno- i dwupłytowych